Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
No Filter available
No Filter available
Expand the capabilites of your handheld oscilloscope or handheld digital multimeter to measure temperature
Expand the capabilites of your handheld oscilloscope or handheld digital multimeter to measure temperature
U1586B
Expand the capabilites of your handheld oscilloscope or handheld digital multimeter to measure temperature
O adaptador de temperatura U1586B possibilita que seu osciloscópio ou multímetro digital de mão meça temperatura, em Celsius ou Fahrenheit. Para ser usado com um termopar esférico tipo K. Com uma pilha alcalina com vida útil de aproximadamente 1600 horas, esse adaptador garante que tire máximo proveito do seu osciloscópio ou DMM de mão.
Meant for the 34970A Data Acquisition/Switch Unit, this J-type thermocouple is adaptable for use with some digital multimeters
Meant for the 34970A Data Acquisition/Switch Unit, this J-type thermocouple is adaptable for use with some digital multimeters
34307A
Meant for the 34970A Data Acquisition/Switch Unit, this J-type thermocouple is adaptable for use with some digital multimeters
O kit termopar 34307A da Keysight contém 10 termopares do tipo J. Cada termopar possui 180 cm (72 polegadas) de comprimento.
O 34307A da Keysight é compatível com a unidade de comutação/aquisição de dados 34970A da Keysight. O 34307A também pode ser utilizado com o 34401A, 34460A ou 34461A da Keysight, entretanto, um programa externo é necessário para converter as medições de tensão para temperatura, e um banho de gelo ou junção de referência eletrônica deve ser utilizado.
Use this general purpose probe encapsulated in a stainless steel case to measure liquid temperatures
Use this general purpose probe encapsulated in a stainless steel case to measure liquid temperatures
E2308A
Use this general purpose probe encapsulated in a stainless steel case to measure liquid temperatures
A E2308A da Keysight é uma ponta de prova de temperatura de uso geral. O termistor (5 kΩ a 25 °C) é encapsulado em um invólucro de aço inoxidável e geralmente é utilizado para realizar medições de temperatura de líquidos.
Works with all Keysight handheld DMMs; includes a J/K type thermocouple adapter and a J-type and K-type thermocouple bead.
Works with all Keysight handheld DMMs; includes a J/K type thermocouple adapter and a J-type and K-type thermocouple bead.
U1180A
Works with all Keysight handheld DMMs; includes a J/K type thermocouple adapter and a J-type and K-type thermocouple bead.
The Keysight U1180A thermocouple adapter and lead set are compatible with all series of Keysight Handheld Digital Multimeters. The set includes a J/K type Thermocouple adapter, thermocouple bead J-type and a thermocouple bead K-type.
Measure the temperature of food, oil, and other liquids within the range of -50°C to 700°C.
Measure the temperature of food, oil, and other liquids within the range of -50°C to 700°C.
U1181A
Measure the temperature of food, oil, and other liquids within the range of -50°C to 700°C.
The temperature probe measures food, oil, and other liquids temperature within the range of -50°C to 700°C.
Measurement accuracy: 0.75% ± 2.2°C.
Measure still surface temperatures within -50°C to 400°C; works with handheld clamp meters, DMMs, scopes, and calibrators.
Measure still surface temperatures within -50°C to 400°C; works with handheld clamp meters, DMMs, scopes, and calibrators.
U1182A
Measure still surface temperatures within -50°C to 400°C; works with handheld clamp meters, DMMs, scopes, and calibrators.
The temperature probe measures still surface temperature within the range of -50°C to 400°C. U1182A is used together with the U1586B temperature module. U1182A is compatible with the following handheld devices:
Measure dryer, transport pipe, and surrounding air temperature within the range of -50°C to 800°C.
Measure dryer, transport pipe, and surrounding air temperature within the range of -50°C to 800°C.
U1183A
Measure dryer, transport pipe, and surrounding air temperature within the range of -50°C to 800°C.
The temperature probe measures dryer, transport pipe and surrounding air temperature within the range of -50°C to 800°C.
Measurement accuracy: 0.75% ± 2.2°C.
Adapts thermocouple and temperature probes mini connector to dual banana inputs.
Adapts thermocouple and temperature probes mini connector to dual banana inputs.
U1184A
Adapts thermocouple and temperature probes mini connector to dual banana inputs.
Adapts thermocouple and temperature probes mini connector to dual banana inputs.
Consists of a J-type thermocouple bead and a mini connector to dual banana plugs.
Consists of a J-type thermocouple bead and a mini connector to dual banana plugs.
U1185A
Consists of a J-type thermocouple bead and a mini connector to dual banana plugs.
The U1185A consists of a thermocouple bead (J-type) and a mini connector to dual banana plugs.
The operating range for the thermocouple is from -20°C to 200°C.
Accuracy: ±1.1°C.
Consists of a K-type thermocouple bead and a mini connector to dual banana plugs.
Consists of a K-type thermocouple bead and a mini connector to dual banana plugs.
U1186A
Consists of a K-type thermocouple bead and a mini connector to dual banana plugs.
The U1186A consists of a thermocouple bead (K-type) and a mini connector to dual banana plugs.
The operating range for the thermocouple is from -20°C to 200°C.
Accuracy: ±1.1°C.