Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
すべてのキーサイトのハンドヘルドDMMで使用可能。J/Kタイプ熱電対アダプタ、JタイプおよびKタイプ熱電対ビーズが付属
すべてのキーサイトのハンドヘルドDMMで使用可能。J/Kタイプ熱電対アダプタ、JタイプおよびKタイプ熱電対ビーズが付属
U1180A
すべてのキーサイトのハンドヘルドDMMで使用可能。J/Kタイプ熱電対アダプタ、JタイプおよびKタイプ熱電対ビーズが付属
U1180A 高性能熱電対セット(J&K)は、熱電対アダプタ、Jタイプ熱電対、Kタイプ熱電対が含まれています。
熱電対ビーズKタイプとデュアルバナナプラグ対応ミニコネクターで構成
熱電対ビーズKタイプとデュアルバナナプラグ対応ミニコネクターで構成
U1186A
熱電対ビーズKタイプとデュアルバナナプラグ対応ミニコネクターで構成
U1186A高性能Kタイプ熱電対(1m)&アダプタは、熱電対アダプタ、Kタイプ熱電対が含まれています。
熱電対の動作範囲は -20℃~200℃ です。
確度: ±1.1℃
ハンドヘルドオシロスコープまたはハンドヘルド・デジタル・マルチメータの温度測定の機能を拡張します。
ハンドヘルドオシロスコープまたはハンドヘルド・デジタル・マルチメータの温度測定の機能を拡張します。
U1586B
ハンドヘルドオシロスコープまたはハンドヘルド・デジタル・マルチメータの温度測定の機能を拡張します。
U1586B温度アダプタは、ハンドヘルドオシロスコープまたはハンドヘルド・デジタル・マルチメータで温度(℃または°F)を測定できるように、機能を拡張します。 K型のビード熱電対と組み合わせて使用し、アルカリ電池で約1,600時間の動作が可能です。ハンドヘルドオシロスコープまたはDMMの能力を最大限に活用できます。
34970A データ収集/スイッチユニット用のこのJタイプ熱電対は、一部のデジタルマルチメータでの使用に対応
34970A データ収集/スイッチユニット用のこのJタイプ熱電対は、一部のデジタルマルチメータでの使用に対応
34307A
34970A データ収集/スイッチユニット用のこのJタイプ熱電対は、一部のデジタルマルチメータでの使用に対応
Keysight 34307A 熱電対キットには、10個のJ型熱電対が含まれています。各熱電対の長さは、180 cmです。
Keysight 34307Aは、Keysight 34970Aデータ収集/スイッチ・ユニットで使用することができます。34307AはKeysight 34401A,34460A または 34461Aでも使用できますが、電圧測定値を温度に変換するには外部プログラムが必要です。また、氷槽または電子基準接点も使用する必要があります。
ステンレスケース入りの汎用プローブで、液体の温度測定に使用
ステンレスケース入りの汎用プローブで、液体の温度測定に使用
Keysight E2308Aは、汎用温度プローブです。サーミスタ(25 ℃で5 kΩ)は、ステンレス・スチール製のケースに収容されていて、通常、液体の温度測定に使用します。
Keysight E2308Aは、Keysight 3458A、34410A、34411A、34405Aマルチメータで使用できます。34420Aでも使用できますが、使用するには、プローブをKeysight 34104A低熱起電力入力コネクタに配線しなおす必要があります。E2308Aは34401Aでも使用できますが、抵抗測定を温度に変換するための外部プログラムが必要です。
熱電対と温度プローブのミニコネクタをデュアルバナナ入力に変換
熱電対と温度プローブのミニコネクタをデュアルバナナ入力に変換
U1184A
熱電対と温度プローブのミニコネクタをデュアルバナナ入力に変換
熱電対や温度プローブのミニ・コネクタをデュアル・バナナ入力に変換します。
熱電対ビーズJタイプとデュアルバナナプラグ対応ミニコネクターで構成
熱電対ビーズJタイプとデュアルバナナプラグ対応ミニコネクターで構成
U1185A
熱電対ビーズJタイプとデュアルバナナプラグ対応ミニコネクターで構成
U1185A高性能Jタイプ熱電対(1m)&アダプタは、熱電対アダプタ、Jタイプ熱電対が含まれています。
熱電対の動作範囲は -20℃~200℃ です。
確度: ±1.1℃
ドライヤ、輸送管、周囲空気の温度を -50℃~800℃ の範囲内で測定
ドライヤ、輸送管、周囲空気の温度を -50℃~800℃ の範囲内で測定
U1183A
ドライヤ、輸送管、周囲空気の温度を -50℃~800℃ の範囲内で測定
この温度プローブは、ドライヤ、輸送管、周囲空気の温度を -50℃~800℃ の範囲内で測定できます。
測定確度: 0.75% ± 2.2℃
表面温度を -50℃~400℃ の範囲内で測定;ハンドヘルド・クランプ・メータ、DMM、オシロスコープ、キャリブレータと使用可能
表面温度を -50℃~400℃ の範囲内で測定;ハンドヘルド・クランプ・メータ、DMM、オシロスコープ、キャリブレータと使用可能
U1182A
表面温度を -50℃~400℃ の範囲内で測定;ハンドヘルド・クランプ・メータ、DMM、オシロスコープ、キャリブレータと使用可能
この温度プローブは、表面温度を -50℃~400℃ の範囲内で測定できます。
測定確度: 0.75% ± 2.2℃
食品、油、その他の液体の温度を -50℃~700℃ の範囲で測定
食品、油、その他の液体の温度を -50℃~700℃ の範囲で測定
U1181A
食品、油、その他の液体の温度を -50℃~700℃ の範囲で測定
この温度プローブは、食品、油、その他の液体の温度を -50℃~700℃ の範囲内で測定できます。
測定確度: 0.75% ± 2.2℃