Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.

alt

Showing 10 of 10

Image of  熱電対アダプタ+リード・キット(Jタイプ/Kタイプ)
熱電対アダプタ+リード・キット(Jタイプ/Kタイプ)
Model
U1180A

すべてのキーサイトのハンドヘルドDMMで使用可能。J/Kタイプ熱電対アダプタ、JタイプおよびKタイプ熱電対ビーズが付属

Image of 熱電対(Kタイプ)および温度プローブアダプタ
熱電対(Kタイプ)および温度プローブアダプタ
Model
U1186A

熱電対ビーズKタイプとデュアルバナナプラグ対応ミニコネクターで構成

Image of 温度モジュール
温度モジュール
Model
U1586B

ハンドヘルドオシロスコープまたはハンドヘルド・デジタル・マルチメータの温度測定の機能を拡張します。

Image of  熱電対キット
熱電対キット
Model
34307A

34970A データ収集/スイッチユニット用のこのJタイプ熱電対は、一部のデジタルマルチメータでの使用に対応

Image of  サーミスタ温度プローブ
サーミスタ温度プローブ
Model
E2308A

ステンレスケース入りの汎用プローブで、液体の温度測定に使用

Image of 温度プローブアダプタ
温度プローブアダプタ
Model
U1184A

熱電対と温度プローブのミニコネクタをデュアルバナナ入力に変換

Image of 熱電対(Jタイプ)および温度プローブアダプタ
熱電対(Jタイプ)および温度プローブアダプタ
Model
U1185A

熱電対ビーズJタイプとデュアルバナナプラグ対応ミニコネクターで構成

Image of 空気温度プローブ
空気温度プローブ
Model
U1183A

ドライヤ、輸送管、周囲空気の温度を -50℃~800℃ の範囲内で測定

Image of 工業用表面温度プローブ
工業用表面温度プローブ
Model
U1182A

表面温度を -50℃~400℃ の範囲内で測定;ハンドヘルド・クランプ・メータ、DMM、オシロスコープ、キャリブレータと使用可能

Image of 液体温度プローブ
液体温度プローブ
Model
U1181A

食品、油、その他の液体の温度を -50℃~700℃ の範囲で測定

Clear All