お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E2308A サーミスタ温度プローブ
ステンレスケース入りの汎用プローブで、液体の温度測定に使用
Use this general purpose probe encapsulated in a stainless steel case to measure liquid temperatures.
HIGHLIGHTS
- 温度範囲:-40 ℃~150 ℃
- 最大温度:150 ℃
- 確度:1 ℃未満(代表値)。この値は、測定器と温度範囲によって異なります。
- 時定数:3秒(代表値)、空中から静水まで
- 放散定数:5.7 mW/℃、静水中
- ステンレス・スチール・プローブの寸法:1.5 インチ(約3.8 cm)(長さ)×0.125 インチ(約0.32 cm)(直径)
- 長さ:36 インチ(約91 cm)・リード
- ケーブル端:3/4 インチの2極バナナ・プラグ
Keysight E2308Aは、汎用温度プローブです。サーミスタ(25 ℃で5 kΩ)は、ステンレス・スチール製のケースに収容されていて、通常、液体の温度測定に使用します。
Keysight E2308Aは、Keysight 3458A、34410A、34411A、34405Aマルチメータで使用できます。34420Aでも使用できますが、使用するには、プローブをKeysight 34104A低熱起電力入力コネクタに配線しなおす必要があります。E2308Aは34401Aでも使用できますが、抵抗測定を温度に変換するための外部プログラムが必要です。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。