무엇을 찾고 있습니까?
E2308A Thermistor Temperature Probe
Use this general purpose probe encapsulated in a stainless steel case to measure liquid temperatures
Use this general purpose probe encapsulated in a stainless steel case to measure liquid temperatures
HIGHLIGHTS
- 온도 범위: -40 도 C ~ 150 도 C (-40 도 F ~ 302 도 F)
- 최고 온도: 150 도 C (302 도 F)
- 정확도: 평균 1 도 C 이하 (2 도 F). 장비와 외부 온도에 따라 편차가 있습니다.
- Time constant: 3 초(평균), 공기에서 스틸워터까지
- Dissipation constant: 5.7 mW/degree C(스틸워터에서)
- 스텔레스 스틸 프로프 크기: 1.5 인치(길이) x 0.125 인치(폭)
- 길이: 36 인치 리드
- Termination: 3/4 인치 듀얼 바나나 플러그
The Keysight E2308A is a general purpose temperature probe. The thermistor (5 k ohm at 25 degrees C) is encapsulated in a stainless steel case and typically used for liquid temperature measurements.
The Keysight E2308A is compatible with the Keysight 3458A, 34410A and 34411A, 34405A, multimeter. It can also be used with the 34420A, but doing so requires the probe to be rewired onto the Keysight 34104A Low Thermal Input Connector. The E2308A can also be used with the 34401A, however, it requires an external program to convert the resistance measurements to temperature.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?