E2308A Thermistor Temperature Probe
Use this general purpose probe encapsulated in a stainless steel case to measure liquid temperatures
A partir de
Use this general purpose probe encapsulated in a stainless steel case to measure liquid temperatures
HIGHLIGHTS
- Faixa de temperatura: -40 °C a 150 °C (-40 °F a 302 °F)
- Temperatura máxima: 150 °C (302 °F)
- Precisão: tipicamente menor que 1 °C (2 °F). Isso varia com o instrumento e a faixa de temperatura
- Constante de tempo: 3 segundos (típico), do ar à água parada
- Constante de dissipação: 5,7 mW/°C em água parada
- Dimensões da ponta de prova de aço inoxidável: 38 mm (1,5") de comprimento x 3,18 mm (0,125") de diâmetro
- Comprimento: 91,4 cm(36")
- Terminação: plugues banana duplos de 1,9 cm (3/4")
A E2308A da Keysight é uma ponta de prova de temperatura de uso geral. O termistor (5 kΩ a 25 °C) é encapsulado em um invólucro de aço inoxidável e geralmente é utilizado para realizar medições de temperatura de líquidos.
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?