這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Use this test fixure with parallel electrodes for impedance evaluation of both lead and SMD components
HIGHLIGHTS
- 頻率:直流到 500 MHz
- 直流偏壓:-40 V 到 + 40 V
- 工作溫度:攝氏 0 至 55 度 (與量測儀器相同)
- 將此 SMD 與並聯電極接觸。
- 另外還提供另一對電極,用來固定引線元件
- 端子連接:APC-7
Keysight 16092A測試夾具是專為評估引線及SMD元件的阻抗所設計的。 它具有兩個模組,可以用螺絲輕易鎖到板上,以量測引線或SMD元件。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助