검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
16092A Spring Clip Fixture
Use this test fixure with parallel electrodes for impedance evaluation of both lead and SMD components
Use this test fixure with parallel electrodes for impedance evaluation of both lead and SMD components
HIGHLIGHTS
- 주파수: DC ~ 500MHz
- DC 바이어스: -40V ~ +40V
- 작동 온도: 0 ~ 55°C(측정 계측기와 동일)
- 병렬 전극과 SMD을 접촉시킵니다.
- 리드선이 달린 부품을 접촉하기 위해 또 다른 한 쌍의 전극을 제공합니다.
- 터미널 연결: APC-7
- SMD 테스트 픽스처 선택 표
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?