這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
- 塗層:硬介電質
- 通光孔徑:中央橢圓形 25 mm x 45 mm
- 平坦度:633 nm 時為 1/10 波長
- 反射比:在 0 至 60 度的入射範圍內,633 nm(s 和 p 偏振) >= 90%
Keysight 10769B 通用型轉向反射鏡可將雷射束偏轉至任何角度,無論是在垂直或水平偏振平面上。 10769B 包含與 10769A 相同的轉向反射鏡,但安裝方式不同。
您對 10769B 感興趣嗎?
10769B 通用型轉向反射鏡的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助