何をお探しですか?
10769B チューニング・ミラー・オン・ユニバーサル・マウント
The Keysight 10769B turning mirror on universal mount deflects a laser beam at any angle, in either the vertical or horizontal polarization plane. Primarily used in calibrator systems.
HIGHLIGHTS
Keysight 10769B チューニング・ミラー・オン・ユニバーサル・マウントは、レーザ・ビームの垂直偏光面または水平偏光面をどのような角度にも偏向します。 Keysight 10769A と同じチューニング・ミラーを有しますが、異なるマウントを使用しています。
10769B は、レーザ測定およびレーザ校正の用途に理想的です。 傾斜ベッド旋盤の校正では、たとえば、ビーム操舵鏡がレーザ・ヘッドからのビームを干渉計を通し、旋盤の縦方向のスライドに沿って上方に偏向します。 1ヶまたは複数の鏡がこの方法以外ではアクセスできない位置にある干渉計にレーザ・ヘッドからのビームを導きます。 たとえば、テーブルが1軸のみしか動かないフライス盤のような場合です。
10769B は、個々のアプリケーションの物理的レイアウトおよび測定要求を満たすべく、測定光学機器を誂えた干渉計システムのコンポーネントの1つです。 適当なレーザ・ヘッドとシステム電子装置によって構築され、光学機器は精密ポジショニング・システム部または校正システム部を構成します。 このシステム部は、製品品質を向上し、イールドを高め、結果として精密製品の製造が容易に捗ります。
- コーティング: 硬質誘電体
- 鮮明なアパーチャ: 中央楕円 25 mm x 45 mm
- フラットネス: λ/10 (633 nm にて)
- 反射率: >= 90% (入射角範囲 0°~ 60°, 633 nm, s-偏光および p-偏光)
- 傾斜ベッド旋盤の校正セットアップを簡単かつ速やかに
- 移動式ベッドを有するマシンの対角線測定を簡単に
- Keysight 5529A 校正システムを含め、多彩なキーサイト製品が利用可能
Interested in a 10769B?
Extend the capabilities for your チューニング・ミラー・オン・ユニバーサル・マウント
Featured Resources for 10769B Turning Mirror on Universal Mount
Want help or have questions?