검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
- 코팅: 하드 유전체
- 클리어 애퍼처: 중앙 타원형 25 mm x 45 mm (1.0 in x 1.8 in)
- 평탄도: 1/10 파장(633 nm에서)
- 반사율: 0 ~ 60도의 입사 범위에서 90% 이상(633 nm에서) (s 및 p 편극 모두)
범용 마운트의 키사이트 10769B 터닝 미러는 빔의 수직 또는 수평 편극면에서 각도에 관계없이 레이저 빔을 편향시킵니다. 10769B는 10769A와 동일한 터닝 미러를 포함하고 있지만 마운트는 다릅니다.
10769B에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: 10769B 터닝 미러(범용 마운트)
다른 도움이 필요하십니까?