Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
Bridging design and physical testing to evaluate drop, impact, shock, and vibration compliance before hardware exists.
Unlock your free upgrade to the next bandwidth tier.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Explore curated support plans, prioritized to keep you innovating at speed.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Explore dual-channel and ultra-wideband signal analysis for demanding RF workflows.
Get faster, clearer insights with our new multicore, 12-bit oscilloscope up to 33 GHz. Trade in your old oscilloscope and get credit toward a new XR8.
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
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
No Filter available
Keysight 14565B 裝置特性量測軟體是專為簡易評估可攜式電池供應裝置而設計的 (例如:3G 手機、PDA、WLAN,以及能執行 Bluetooth 的裝置);最新設定檔能確保裝置長時間運作。
Keysight 14565B 裝置特性量測軟體是專為簡易評估可攜式電池供應裝置而設計的 (例如:3G 手機、PDA、WLAN,以及能執行 Bluetooth 的裝置);最新設定檔能確保裝置長時間運作。
14565B
Keysight 14565B 裝置特性量測軟體是專為簡易評估可攜式電池供應裝置而設計的 (例如:3G 手機、PDA、WLAN,以及能執行 Bluetooth 的裝置);最新設定檔能確保裝置長時間運作。
Keysight 14565B 裝置特性量測軟體是專為簡易評估可攜式電池供應裝置而設計的 (例如:3G 手機、PDA、WLAN,以及能執行 Bluetooth 的裝置);最新設定檔能確保裝置長時間運作。
Keysight 14565B 裝置特性量測軟體是專為簡易評估可攜式電池供應裝置而設計的 (例如:3G 手機、PDA、WLAN,以及能執行 BluetoothTM 的裝置);最新設定檔能確保裝置長時間運作。Keysight 14565B 裝置特性量測軟體與是德行動通訊直流電源搭配使用時 (例如:Keysight 66309B、DKeysight 66311B、Keysight 66319B/D、Keysight 66321B/D,或.Keysight 66332A 機型),可量測裝置的電流耗用。本軟體提供能簡單地控制及量測是德行動通訊直流電源的圖形使用者介面,透過使用內建在是德行動通訊直流電源的進階功能,您就可以花更多的時間測試與分析,並花較少的時間在設定與重新設定多項測試設備上,例如:電流分路器、示波器、電流測試探棒、DMM和資料登錄器。Keysight 66309B/D、Keysight 66311B 和 Keysight 66332A 只支援波形擷取模式,而 Keysight 66319B/D 和 Keysight 66321B/D 則支援完整軟體功能。
Keysight 14565B 裝置特性量測軟體搭配 Keysight 66319B/D 或 Keysight 66321B/D使用時,還會提供電池汲極分析功能。不僅只是量測電池的運行時間,同時電池汲極分析也允許分析超出電池的電流,使您能在不影響電流汲極及電池壽命下進行設計。有了電池汲極分析,您便能記錄高達 1,000 小時的電池汲極量測,並進行 CCDF 的統計分析。
新功能使得電池汲極分析自動化變得更容易,Keysight 14565B 可由各種程式與程式語言控制,例如:是德的無線通訊測試管理員、NI LabViewTM、Keysight VEE、MS Visual Basic,以及 MS Excel 等等。透過在實際運作中電池電流汲極相關的自動耗時、穩定一致的作業分析,節省寶貴的資源和時間 (例如:視訊串流、音樂下載,和文字訊息)。附有測試自動化功能的 Keysight 14565B 裝置特性量測軟體能縮短設定和測試時間、減少手動介入,並提供電池汲極量測與分析。
The PW9251A PathWave IV Curve Measurement software helps to control Keysight SMUs for easy test setup and to perform IV measurements without any programming.
The PW9251A PathWave IV Curve Measurement software helps to control Keysight SMUs for easy test setup and to perform IV measurements without any programming.
PW9251A
The PW9251A PathWave IV Curve Measurement software helps to control Keysight SMUs for easy test setup and to perform IV measurements without any programming.
有了 PW9251A PathWave IV 曲線量測軟體,您無需編寫程式,即可快速輕鬆地執行同步電流電壓(IV)量測,以便加速進行研究、開發和設計驗證。它還提供以圖表呈現的測試結果,讓您可高效率地產生報告。
直覺地控制您的頻譜或信號分析儀,以便快速擷取螢幕截圖、建立自動化測試序列、紀錄軌跡資料,以進行更有效率的分析。
直覺地控制您的頻譜或信號分析儀,以便快速擷取螢幕截圖、建立自動化測試序列、紀錄軌跡資料,以進行更有效率的分析。
BV9001B
直覺地控制您的頻譜或信號分析儀,以便快速擷取螢幕截圖、建立自動化測試序列、紀錄軌跡資料,以進行更有效率的分析。
PathWave BenchVue Complete Control 軟體套件包含一系列最受歡迎的 BenchVue 儀器控制軟體,讓您能輕鬆控制儀器、建立自動化作業,並進行分析。
輕鬆控制動態電子負載、建立自動化測試,並且查看量測結果隨時間的變化,進而實現更精準的裝置特性分析。
輕鬆控制動態電子負載、建立自動化測試,並且查看量測結果隨時間的變化,進而實現更精準的裝置特性分析。
BV0012B
輕鬆控制動態電子負載、建立自動化測試,並且查看量測結果隨時間的變化,進而實現更精準的裝置特性分析。
利用 Keysight PathWave BenchVue 電子負載應用軟體,您可控制動態電子負載、建立自動化測試,並且查看量測結果隨時間的變化,進而實現更精準的裝置特性分析。
利用 Keysight PathWave BenchVue 電源供應器控制應用軟體,您可輕鬆控制電源供應器,以便設定參數、查看 I/V 資料,並快速建立自動化測試。
利用 Keysight PathWave BenchVue 電源供應器控制應用軟體,您可輕鬆控制電源供應器,以便設定參數、查看 I/V 資料,並快速建立自動化測試。
BV0003B
利用 Keysight PathWave BenchVue 電源供應器控制應用軟體,您可輕鬆控制電源供應器,以便設定參數、查看 I/V 資料,並快速建立自動化測試。
輕鬆控制電源供應器,以便設定參數,並在趨勢圖上查看 I/V 資料。
Optional upgrade for Solar Array Simulator (SAS) app. Provides additional automated static and dynamic EN50530 maximum peak power tracking (MPPT) tests.
Optional upgrade for Solar Array Simulator (SAS) app. Provides additional automated static and dynamic EN50530 maximum peak power tracking (MPPT) tests.
DG8901A
Optional upgrade for Solar Array Simulator (SAS) app. Provides additional automated static and dynamic EN50530 maximum peak power tracking (MPPT) tests.
DG9104A tests up to 4-input photovoltaic inverters, evaluating up to 12 MPPT algorithms with inputs up to 2000 V.
DG9104A tests up to 4-input photovoltaic inverters, evaluating up to 12 MPPT algorithms with inputs up to 2000 V.
DG9104A
DG9104A tests up to 4-input photovoltaic inverters, evaluating up to 12 MPPT algorithms with inputs up to 2000 V.
Advanced photovoltaic inverter test software evaluates single and multi-input inverters. Test up to 12 MPPT algorithms simultaneously. Independent I-V curves drive each channel with up to 2000 V. Scale input power by paralleling PV8900 simulators using their parallel link capability. The advanced photovoltaic inverter test software is available for free when testing a single input.
When testing multiple input inverters, the software is available for four inputs (DG9104A), eight inputs (DG9108A), or twelve inputs (DG9112A). Independent I-V curves characterize each channel, testing up to 12 MPPT algorithms simultaneously. The software provides a single point of control to configure I-V curves and analysis a single or multi-input string inverter efficiency.
DG9108A tests up to 8-input photovoltaic inverters, evaluating up to 12 MPPT algorithms with inputs up to 2000 V.
DG9108A tests up to 8-input photovoltaic inverters, evaluating up to 12 MPPT algorithms with inputs up to 2000 V.
DG9108A
DG9108A tests up to 8-input photovoltaic inverters, evaluating up to 12 MPPT algorithms with inputs up to 2000 V.
Advance photovoltaic inverter test software evaluates single and multi-input inverters. Test up to 12 MPPT algorithms simultaneously. Independent I-V curves drive each channel with up to 2000 V. Scale input power by paralleling PV8900 simulators using their parallel link capability. The advance photovoltaic inverter test software is available for free when testing a single input.
When testing multiple input inverters, the software is available for four inputs (DG9104A), eight inputs (DG9108A), or twelve inputs (DG9112A). Independent I-V curves characterize each channel, testing up to 12 MPPT algorithms simultaneously. The software provides a single point of control to configure I-V curves and analysis a single or multi-input string inverters efficiency.
DG9112A tests up to 12-input photovoltaic inverters, evaluating up to 12 MPPT algorithms with inputs up to 2000 V.
DG9112A tests up to 12-input photovoltaic inverters, evaluating up to 12 MPPT algorithms with inputs up to 2000 V.
DG9112A
DG9112A tests up to 12-input photovoltaic inverters, evaluating up to 12 MPPT algorithms with inputs up to 2000 V.
Advance photovoltaic inverter test software evaluates single and multi-input inverters. Test up to 12 MPPT algorithms simultaneously. Independent I-V curves drive each channel with up to 2000 V. Scale input power by paralleling PV8900 simulators using their parallel link capability. The advance photovoltaic inverter test software is available for free when testing a single input.
When testing multiple input inverters, the software is available for four inputs (DG9104A), eight inputs (DG9108A), or twelve inputs (DG9112A). Independent I-V curves characterize each channel, testing up to 12 MPPT algorithms simultaneously. The software provides a single point of control to configure I-V curves and analysis a single or multi-input string inverters efficiency.
Control and analyze voltage and current measurements from multiple Keysight N6705C, N7900, RP7900 Series or E36150 Series power supplies.
Control and analyze voltage and current measurements from multiple Keysight N6705C, N7900, RP7900 Series or E36150 Series power supplies.
PW9252A
Control and analyze voltage and current measurements from multiple Keysight N6705C, N7900, RP7900 Series or E36150 Series power supplies.
Keysight PW9252A PathWave advanced power control and analysis software provides seamless access to sophisticated sourcing and measurement capabilities in the N6705C DC power analyzer, RP7900 Series regenerative power system, and N7900 Series advanced power system power supplies. The advanced tool enables precise control and analysis of voltage and current measurements across multiple N6705C, N7900, RP7900 Series, or E36150 Series devices. The PW9252A enables you to do the following:
Software Download
Keysight PathWave PW9253A advanced battery emulation software helps determine your device's power consumption, emulate batteries, and import existing battery models.
Keysight PathWave PW9253A advanced battery emulation software helps determine your device's power consumption, emulate batteries, and import existing battery models.
PW9253A
Keysight PathWave PW9253A advanced battery emulation software helps determine your device's power consumption, emulate batteries, and import existing battery models.
The PW9253A is an advanced tool designed to provide higher accuracy, repeatability, and safety by using emulation based on a unique battery model. It enables you to analyze your device's power consumption, emulates real batteries, and imports existing battery models for testing. Each license connects to one instrument, with support for up to 10 instruments simultaneously, enabling scalable and comprehensive testing.
The PW9253A enables you to do the following:
Software Download
The Keysight PW9254A PathWave advanced power application suite bundle license provides access to three integrated applications for power control and testing, enabling seamless data sharing and flexible licensing.
The Keysight PW9254A PathWave advanced power application suite bundle license provides access to three integrated applications for power control and testing, enabling seamless data sharing and flexible licensing.
PW9254A
The Keysight PW9254A PathWave advanced power application suite bundle license provides access to three integrated applications for power control and testing, enabling seamless data sharing and flexible licensing.
This bundle supports up to 10 instruments concurrently and offers real-time data sharing between power control analysis and battery testing applications. Purchasing the bundle enables you to do the following:
Software Download