Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Nutzen Sie die unten stehenden Filter, um die Software für Ihr spezifisches Instrument zu finden.
Kein Filter verfügbar
Die Software zur Gerätecharakterisierung mit Testautomatisierung beinhaltet eine Stromflussanalyse auf unterstützter Hardware.
Die Software zur Gerätecharakterisierung mit Testautomatisierung beinhaltet eine Stromflussanalyse auf unterstützter Hardware.
14565B
Die Software zur Gerätecharakterisierung mit Testautomatisierung beinhaltet eine Stromflussanalyse auf unterstützter Hardware.
Die Keysight 14565B Gerätecharakterisierungssoftware wurde für die einfache Auswertung der Stromprofile tragbarer, batteriebetriebener Geräte (wie 3G-Handys, PDAs, WLAN- und Bluetooth™-fähige Geräte) entwickelt, um eine lange Betriebsdauer der Geräte zu gewährleisten.
Diese Software bietet eine grafische Benutzeroberfläche zur einfachen Steuerung der Gleichstromquellen der Keysight 66300-Serie für mobile Kommunikationsgeräte und misst deren Stromverbrauch. Die Stromverbrauchsanalyse ermöglicht es Ihnen, den Stromverbrauch einer Batterie zu charakterisieren und im Design Kompromisse hinsichtlich Stromverbrauch und Batterielebensdauer zu finden. Mit der Stromverbrauchsanalyse können Sie Stromverbrauchsmessungen für bis zu 1.000 Stunden protokollieren und eine statistische CCDF-Analyse durchführen.
Das 14565B lässt sich über verschiedene Programme und Programmiersprachen (z. B. Keysight Interactive Functional Test Software, Wireless Test Manager, NI LabVIEW 1 , Keysight VEE, Microsoft® Visual Basic, Microsoft Excel u. a.) steuern, um Strommessungen zu automatisieren und mit anderen Prüflingsstimuli und -aktivitäten, wie z. B. HF- und digitaler Steuerung, zu synchronisieren. Die 14565B-Software mit Testautomatisierung spart wertvolle Ressourcen und Zeit, indem sie zeitaufwändige, sich wiederholende Aufgaben bei der Charakterisierung des Batteriestromverbrauchs im realen Betrieb automatisiert: Videostreaming, Musikdownloads, SMS-Nachrichten.
Die Testschritte 14565B sind jetzt in die Interactive Functional Test Software (N5972A) und die Wireless Test Manager Versionen E6567C, E6568C, N5882A, N5884A, N6422C, N6423C integriert.
| Neue Softwarelizenzen und Upgrades | ||
|---|---|---|
| Produkt | Beschreibung | Teilenummer |
| Neue Lizenz | Gerätecharakterisierungssoftware mit Testautomatisierung | 14565B |
| Upgrade | Upgrade von Keysight 14565A auf 14565B | 14565U |
Bluetooth ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc., USA, die an Keysight Technologies, Inc. lizenziert ist.
Microsoft ist eine in den USA eingetragene Marke der Microsoft Corporation.
1 Dies ist ein Produkt von National Instruments.
Die Keysight PathWave BenchVue Netzteilsoftware bietet eine einfache Steuerung Ihrer Netzteile, um Parameter einzustellen, I/V-Daten zu visualisieren und schnell automatisierte Tests zu erstellen.
Die Keysight PathWave BenchVue Netzteilsoftware bietet eine einfache Steuerung Ihrer Netzteile, um Parameter einzustellen, I/V-Daten zu visualisieren und schnell automatisierte Tests zu erstellen.
BV0003B
Die Keysight PathWave BenchVue Netzteilsoftware bietet eine einfache Steuerung Ihrer Netzteile, um Parameter einzustellen, I/V-Daten zu visualisieren und schnell automatisierte Tests zu erstellen.
Stromversorgungssoftware für vereinfachte Automatisierung
Software, die auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist und eine einfache Steuerung der Stromversorgung ermöglicht, um Parameter einzustellen und I/V-Daten in einem Trenddiagramm zu visualisieren.
Es gibt viele Programmiersprachen, wie beispielsweise Python, MATLAB, C# und C++. Die einfachste und schnellste Implementierungsmöglichkeit bietet eine Stromversorgungssoftware, wie beispielsweise PathWave BenchVue, die eine einfache Steuerung des Instruments per Drag & Drop ermöglicht.
Ja, Sie können die Stromversorgungssoftware verwenden, um Befehle oder Befehlssequenzen zu erstellen, die anschließend in viele Programmiersprachen exportiert werden können. In PathWave BenchVue kann die Sequenz erstellt und dann in den Testablauf integriert werden.
Am einfachsten und schnellsten gelingt dies mit der Test Flow-Anwendung Ihrer Netzteilsoftware. So sparen Sie Zeit und erzielen schnellere Ergebnisse – ganz ohne Programmierkenntnisse. Die intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche von Test Flow optimiert Ihren Workflow durch die Möglichkeit, benutzerdefinierte, automatisierte Testsequenzen zu erstellen. Mit herkömmlichen Programmiersprachen würde dies normalerweise Tage dauern. Darüber hinaus erhalten Sie mit den integrierten Analysetools von Test Flow ein tieferes Verständnis Ihrer Daten. Diese protokollieren und visualisieren Daten mit wählbaren x- und y-Achsenformaten und vielem mehr. Dank der Funktionen von Test Flow erstellen Sie Testsequenzen ohne Programmierung in Ihrer Netzteilsoftware .
Ja, die PathWave BenchVue-Netzteilsoftware ermöglicht die intuitive Steuerung und Messung hunderter verschiedener Netzteilmodelle. Weitere Netzteile von Drittanbietern lassen sich über SCPI-Befehle via LAN oder GPIB steuern. Hier finden Sie die vollständige Liste der Netzteile und anderer von BenchVue unterstützter Messgeräte .
Ja, die PathWave BenchVue Complete Control Collection, die unter anderem Software für Netzteile sowie viele andere Testinstrumente wie Funktionsgeneratoren, Digitalmultimeter (DMMs) und Oszilloskope umfasst. Spektrumanalysatoren [Name der Software] und andere sind standardisierte PC-Systeme, die die Konfiguration einer Vielzahl von Instrumentensteuerungen und Messungen unterstützen, die alle Organisationen und Testteams benötigen – um Genauigkeit und Produktivität zu gewährleisten. Durch die unternehmensweite Implementierung standardisierter Software können Sie die Systemstartzeit verkürzen und die Teamproduktivität steigern.
Steuern Sie Ihre dynamischen elektronischen Lasten einfach, erstellen Sie automatisierte Tests und visualisieren Sie Messungen im Zeitverlauf für eine bessere Gerätecharakterisierung.
Steuern Sie Ihre dynamischen elektronischen Lasten einfach, erstellen Sie automatisierte Tests und visualisieren Sie Messungen im Zeitverlauf für eine bessere Gerätecharakterisierung.
BV0012B
Steuern Sie Ihre dynamischen elektronischen Lasten einfach, erstellen Sie automatisierte Tests und visualisieren Sie Messungen im Zeitverlauf für eine bessere Gerätecharakterisierung.
Die Keysight PathWave BenchVue App für elektronische Lasten steuert Ihre dynamischen elektronischen Lasten, erstellt automatisierte Tests und visualisiert Messungen im Zeitverlauf für eine bessere Gerätecharakterisierung.
Steuern Sie Ihre Spektrum- oder Signalanalysatoren sofort, um schnell Bildschirmaufnahmen zu erstellen, automatisierte Tests durchzuführen und Trace-Daten zu protokollieren – für eine effizientere Analyse.
Steuern Sie Ihre Spektrum- oder Signalanalysatoren sofort, um schnell Bildschirmaufnahmen zu erstellen, automatisierte Tests durchzuführen und Trace-Daten zu protokollieren – für eine effizientere Analyse.
BV9001B
Steuern Sie Ihre Spektrum- oder Signalanalysatoren sofort, um schnell Bildschirmaufnahmen zu erstellen, automatisierte Tests durchzuführen und Trace-Daten zu protokollieren – für eine effizientere Analyse.
Das PathWave BenchVue Complete Control Software Bundle enthält eine Sammlung der beliebtesten BenchVue-Instrumentensteuerungssoftware für einfache Steuerung, Automatisierung und Analyse.
Optionales Upgrade für die Solar Array Simulator (SAS) App. Bietet zusätzliche automatisierte statische und dynamische EN50530 Maximum Peak Power Tracking (MPPT) Tests.
Optionales Upgrade für die Solar Array Simulator (SAS) App. Bietet zusätzliche automatisierte statische und dynamische EN50530 Maximum Peak Power Tracking (MPPT) Tests.
DG8901A
Optionales Upgrade für die Solar Array Simulator (SAS) App. Bietet zusätzliche automatisierte statische und dynamische EN50530 Maximum Peak Power Tracking (MPPT) Tests.
Der DG9104A testet Photovoltaik-Wechselrichter mit bis zu 4 Eingängen und evaluiert bis zu 12 MPPT-Algorithmen mit Eingangsspannungen bis zu 2000 V.
Der DG9104A testet Photovoltaik-Wechselrichter mit bis zu 4 Eingängen und evaluiert bis zu 12 MPPT-Algorithmen mit Eingangsspannungen bis zu 2000 V.
DG9104A
Der DG9104A testet Photovoltaik-Wechselrichter mit bis zu 4 Eingängen und evaluiert bis zu 12 MPPT-Algorithmen mit Eingangsspannungen bis zu 2000 V.
Advanced Die Testsoftware für Photovoltaik-Wechselrichter bewertet Wechselrichter mit einem und mehreren Eingängen. Bis zu 12 MPPT-Algorithmen können gleichzeitig getestet werden. Unabhängige IV-Kennlinien steuern jeden Kanal mit bis zu 2000 V. Die Eingangsleistung lässt sich durch Parallelschaltung von PV8900-Simulatoren skalieren. Die fortschrittliche Testsoftware ist bei Tests mit einem Eingang kostenlos.
Beim Testen von Wechselrichtern mit mehreren Eingängen ist die Software für vier (DG9104A), acht (DG9108A) oder zwölf Eingänge (DG9112A) verfügbar. Unabhängige Strom-Spannungs-Kennlinien charakterisieren jeden Kanal und ermöglichen das gleichzeitige Testen von bis zu zwölf MPPT-Algorithmen. Die Software bietet eine zentrale Steuerung zur Konfiguration der Strom-Spannungs-Kennlinien und zur Analyse des Wirkungsgrads von String-Wechselrichtern mit einem oder mehreren Eingängen.
Der DG9108A testet Photovoltaik-Wechselrichter mit bis zu 8 Eingängen und evaluiert bis zu 12 MPPT-Algorithmen mit Eingangsspannungen bis zu 2000 V.
Der DG9108A testet Photovoltaik-Wechselrichter mit bis zu 8 Eingängen und evaluiert bis zu 12 MPPT-Algorithmen mit Eingangsspannungen bis zu 2000 V.
DG9108A
Der DG9108A testet Photovoltaik-Wechselrichter mit bis zu 8 Eingängen und evaluiert bis zu 12 MPPT-Algorithmen mit Eingangsspannungen bis zu 2000 V.
Die fortschrittliche Testsoftware für Photovoltaik-Wechselrichter bewertet Wechselrichter mit einem und mehreren Eingängen. Bis zu 12 MPPT-Algorithmen können gleichzeitig getestet werden. Unabhängige Strom-Spannungs-Kennlinien steuern jeden Kanal mit bis zu 2000 V. Die Eingangsleistung lässt sich durch Parallelschaltung von PV8900-Simulatoren skalieren. Die Testsoftware ist bei der Prüfung eines Wechselrichters mit einem Eingang kostenlos.
Beim Testen von Wechselrichtern mit mehreren Eingängen ist die Software für vier (DG9104A), acht (DG9108A) oder zwölf Eingänge (DG9112A) verfügbar. Unabhängige Strom-Spannungs-Kennlinien charakterisieren jeden Kanal und ermöglichen das gleichzeitige Testen von bis zu zwölf MPPT-Algorithmen. Die Software bietet eine zentrale Steuerung zur Konfiguration der Strom-Spannungs-Kennlinien und zur Analyse des Wirkungsgrads von String-Wechselrichtern mit einem oder mehreren Eingängen.
Der DG9112A testet Photovoltaik-Wechselrichter mit bis zu 12 Eingängen und evaluiert bis zu 12 MPPT-Algorithmen mit Eingangsspannungen bis zu 2000 V.
Der DG9112A testet Photovoltaik-Wechselrichter mit bis zu 12 Eingängen und evaluiert bis zu 12 MPPT-Algorithmen mit Eingangsspannungen bis zu 2000 V.
DG9112A
Der DG9112A testet Photovoltaik-Wechselrichter mit bis zu 12 Eingängen und evaluiert bis zu 12 MPPT-Algorithmen mit Eingangsspannungen bis zu 2000 V.
Die fortschrittliche Testsoftware für Photovoltaik-Wechselrichter bewertet Wechselrichter mit einem und mehreren Eingängen. Bis zu 12 MPPT-Algorithmen können gleichzeitig getestet werden. Unabhängige Strom-Spannungs-Kennlinien steuern jeden Kanal mit bis zu 2000 V. Die Eingangsleistung lässt sich durch Parallelschaltung von PV8900-Simulatoren skalieren. Die Testsoftware ist bei der Prüfung eines Wechselrichters mit einem Eingang kostenlos.
Beim Testen von Wechselrichtern mit mehreren Eingängen ist die Software für vier (DG9104A), acht (DG9108A) oder zwölf Eingänge (DG9112A) verfügbar. Unabhängige Strom-Spannungs-Kennlinien charakterisieren jeden Kanal und ermöglichen das gleichzeitige Testen von bis zu zwölf MPPT-Algorithmen. Die Software bietet eine zentrale Steuerung zur Konfiguration der Strom-Spannungs-Kennlinien und zur Analyse des Wirkungsgrads von String-Wechselrichtern mit einem oder mehreren Eingängen.
Die Software PW9251A PathWave IV Curve Measurement hilft bei der Steuerung von Keysight SMUs für eine einfache Testeinrichtung und die Durchführung von IV-Messungen ohne Programmierung.
Die Software PW9251A PathWave IV Curve Measurement hilft bei der Steuerung von Keysight SMUs für eine einfache Testeinrichtung und die Durchführung von IV-Messungen ohne Programmierung.
PW9251A
Die Software PW9251A PathWave IV Curve Measurement hilft bei der Steuerung von Keysight SMUs für eine einfache Testeinrichtung und die Durchführung von IV-Messungen ohne Programmierung.
Die Software PW9251A PathWave IV Curve Measurement beschleunigt Ihre Forschung, Entwicklung und Designverifizierung durch die schnelle und einfache Durchführung synchroner Strom-Spannungs-Messungen (IV) ohne Programmierung, die sofortige Überprüfung der Testergebnisse in Diagrammen und Tabellen sowie die effiziente Berichtserstellung.
Steuern und analysieren Sie Spannungs- und Strommessungen von mehreren Keysight Netzgeräten der Serien N6705C, N7900, RP7900 oder E36150.
Steuern und analysieren Sie Spannungs- und Strommessungen von mehreren Keysight Netzgeräten der Serien N6705C, N7900, RP7900 oder E36150.
PW9252A
Steuern und analysieren Sie Spannungs- und Strommessungen von mehreren Keysight Netzgeräten der Serien N6705C, N7900, RP7900 oder E36150.
Die Keysight PW9252A PathWave Software für fortschrittliche Leistungssteuerung und -analyse ermöglicht den nahtlosen Zugriff auf die umfassenden Mess- und Versorgungsfunktionen des DC-Leistungsanalysators N6705C, des regenerativen Stromversorgungssystems der RP7900-Serie und der Netzteile der N7900-Serie. Mit diesem fortschrittlichen Tool lassen sich Spannungs- und Strommessungen an mehreren Geräten der Serien N6705C, N7900, RP7900 oder E36150 präzise steuern und analysieren. Die PW9252A bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
Software-Download
PathWave Advanced Software zur Leistungssteuerung und -analyse
Die fortschrittliche Batterieemulationssoftware Keysight PathWave PW9253A hilft dabei, den Stromverbrauch Ihres Geräts zu ermitteln, Batterien zu emulieren und vorhandene Batteriemodelle zu importieren.
Die fortschrittliche Batterieemulationssoftware Keysight PathWave PW9253A hilft dabei, den Stromverbrauch Ihres Geräts zu ermitteln, Batterien zu emulieren und vorhandene Batteriemodelle zu importieren.
PW9253A
Die fortschrittliche Batterieemulationssoftware Keysight PathWave PW9253A hilft dabei, den Stromverbrauch Ihres Geräts zu ermitteln, Batterien zu emulieren und vorhandene Batteriemodelle zu importieren.
Der PW9253A ist ein advanced Werkzeug, das entwickelt wurde, um durch die Verwendung einer Emulation auf Basis eines einzigartigen Batteriemodells eine höhere Genauigkeit, Wiederholbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Sie können damit den Stromverbrauch Ihres Geräts analysieren, reale Batterien emulieren und bestehende Batteriemodelle für Tests importieren. Jede Lizenz verbindet sich mit einem Instrument, wobei die Unterstützung für bis zu 10 Instrumente gleichzeitig skalierbare und umfassende Tests ermöglicht.
Mit dem PW9253A können Sie Folgendes tun:
Software-Download
Die Keysight PW9254A PathWave Advanced Power Application Suite Bundle-Lizenz bietet Zugriff auf drei integrierte Anwendungen für Leistungssteuerung und -prüfung und ermöglicht so einen nahtlosen Datenaustausch und eine flexible Lizenzierung.
Die Keysight PW9254A PathWave Advanced Power Application Suite Bundle-Lizenz bietet Zugriff auf drei integrierte Anwendungen für Leistungssteuerung und -prüfung und ermöglicht so einen nahtlosen Datenaustausch und eine flexible Lizenzierung.
PW9254A
Die Keysight PW9254A PathWave Advanced Power Application Suite Bundle-Lizenz bietet Zugriff auf drei integrierte Anwendungen für Leistungssteuerung und -prüfung und ermöglicht so einen nahtlosen Datenaustausch und eine flexible Lizenzierung.
Dieses Bundle unterstützt bis zu 10 Instrumente gleichzeitig und bietet Datenaustausch in Echtzeit zwischen Leistungssteuerungsanalysen und Batterietest-Anwendungen. Durch den Kauf des Bundles können Sie folgende Aufgaben ausführen:
Software-Download