Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
특정 장비에 맞는 소프트웨어를 찾으려면 아래 필터를 사용하십시오.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
테스트 자동화를 지원하는 디바이스 특성화 소프트웨어는 지원되는 하드웨어에서의 전류 드레인 분석을 포함합니다.
테스트 자동화를 지원하는 디바이스 특성화 소프트웨어는 지원되는 하드웨어에서의 전류 드레인 분석을 포함합니다.
PW9251A PathWave IV 곡선 측정 소프트웨어는 프로그래밍 없이 IV 측정을 수행하고 손쉬운 테스트 설정이 가능하도록 키사이트 SMU를 제어하는 데 도움이 됩니다.
PW9251A PathWave IV 곡선 측정 소프트웨어는 프로그래밍 없이 IV 측정을 수행하고 손쉬운 테스트 설정이 가능하도록 키사이트 SMU를 제어하는 데 도움이 됩니다.
PW9251A
PW9251A PathWave IV 곡선 측정 소프트웨어는 프로그래밍 없이 IV 측정을 수행하고 손쉬운 테스트 설정이 가능하도록 키사이트 SMU를 제어하는 데 도움이 됩니다.
PW9251A PathWave IV 곡선 측정 소프트웨어는 프로그래밀 없이도 동기식 전류-전압(IV) 측정을 쉽고 빠르게 실행하고, 테스트 결과를 그래프와 표로 즉시 검토할 수 있도록 하여 연구, 개발, 설계 검증을 가속화할 뿐 아니라, 효율적으로 보고서를 생성합니다.
디바이스 특성화 개선을 위해 손쉽게 동적 전자 부하를 제어하고 테스트 자동화를 구축하고 시간 경과에 따른 측정값을 시각화할 수 있습니다.
디바이스 특성화 개선을 위해 손쉽게 동적 전자 부하를 제어하고 테스트 자동화를 구축하고 시간 경과에 따른 측정값을 시각화할 수 있습니다.
BV0012B
디바이스 특성화 개선을 위해 손쉽게 동적 전자 부하를 제어하고 테스트 자동화를 구축하고 시간 경과에 따른 측정값을 시각화할 수 있습니다.
키사이트 PathWave BenchVue 전자 부하 앱은 손쉽게 동적 전자 부하를 제어하고, 테스트를 자동화하고, 시간 경과에 따른 측정값을 시각화하여 디바이스 특성 분석을 개선합니다.
키사이트 PathWave BenchVue 전원 공급기 제어 앱을 통해 전원 공급기를 간편하게 제어하여 파라미터를 설정하고 I/V 데이터를 시각화하며 자동화된 테스트를 신속하게 구축할 수 있습니다.
키사이트 PathWave BenchVue 전원 공급기 제어 앱을 통해 전원 공급기를 간편하게 제어하여 파라미터를 설정하고 I/V 데이터를 시각화하며 자동화된 테스트를 신속하게 구축할 수 있습니다.
BV0003B
키사이트 PathWave BenchVue 전원 공급기 제어 앱을 통해 전원 공급기를 간편하게 제어하여 파라미터를 설정하고 I/V 데이터를 시각화하며 자동화된 테스트를 신속하게 구축할 수 있습니다.
쉬운 전원 공급기 제어를 통해 트렌드 차트에서 I/V 데이터를 시각화하고 파라미터를 설정할 수 있도록 지원합니다.
스펙트럼 또는 신호 분석기를 즉시 제어하여 화면을 빠르게 캡처하고, 자동화된 테스트를 구축하며, 트레이스 데이터를 기록하여 더 효율적인 분석을 수행할 수 있습니다.
스펙트럼 또는 신호 분석기를 즉시 제어하여 화면을 빠르게 캡처하고, 자동화된 테스트를 구축하며, 트레이스 데이터를 기록하여 더 효율적인 분석을 수행할 수 있습니다.
BV9001B
스펙트럼 또는 신호 분석기를 즉시 제어하여 화면을 빠르게 캡처하고, 자동화된 테스트를 구축하며, 트레이스 데이터를 기록하여 더 효율적인 분석을 수행할 수 있습니다.
PathWave BenchVue Complete Control Software Bundle은 쉬운 제어, 자동화 및 분석을 위한 가장 인기 있는 BenchVue 계측기 제어 소프트웨어 모음을 포함합니다.
태양광 어레이 시뮬레이터(SAS) 앱용 옵션 업그레이드. 추가적인 자동화된 정적 및 동적 EN50530 최대 피크 전력 추적(MPPT) 테스트를 제공합니다.
태양광 어레이 시뮬레이터(SAS) 앱용 옵션 업그레이드. 추가적인 자동화된 정적 및 동적 EN50530 최대 피크 전력 추적(MPPT) 테스트를 제공합니다.
DG8901A
태양광 어레이 시뮬레이터(SAS) 앱용 옵션 업그레이드. 추가적인 자동화된 정적 및 동적 EN50530 최대 피크 전력 추적(MPPT) 테스트를 제공합니다.
DG9104A는 최대 4개 입력의 태양광 인버터를 테스트하며, 최대 2000V 입력으로 최대 12개의 MPPT 알고리즘을 평가합니다.
DG9104A는 최대 4개 입력의 태양광 인버터를 테스트하며, 최대 2000V 입력으로 최대 12개의 MPPT 알고리즘을 평가합니다.
DG9104A
DG9104A는 최대 4개 입력의 태양광 인버터를 테스트하며, 최대 2000V 입력으로 최대 12개의 MPPT 알고리즘을 평가합니다.
고급 태양광 인버터 테스트 소프트웨어는 단일 및 다중 입력 인버터를 평가합니다. 최대 12개의 MPPT 알고리즘을 동시에 테스트합니다. 독립적인 I-V 곡선은 최대 2000V로 각 채널을 구동합니다. PV8900 시뮬레이터의 병렬 링크 기능을 사용하여 병렬 연결함으로써 입력 전력을 확장할 수 있습니다. 고급 태양광 인버터 테스트 소프트웨어는 단일 입력을 테스트할 때 무료로 제공됩니다.
다중 입력 인버터 테스트 시, 이 소프트웨어는 4개 입력(DG9104A), 8개 입력(DG9108A) 또는 12개 입력(DG9112A)에 사용할 수 있습니다. 독립적인 I-V 곡선은 각 채널의 특성을 파악하여 최대 12개의 MPPT 알고리즘을 동시에 테스트합니다. 이 소프트웨어는 I-V 곡선을 구성하고 단일 또는 다중 입력 스트링 인버터 효율을 분석하기 위한 단일 제어 지점을 제공합니다.
DG9108A는 최대 8개 입력의 태양광 인버터를 테스트하며, 최대 2000V 입력으로 최대 12개의 MPPT 알고리즘을 평가합니다.
DG9108A는 최대 8개 입력의 태양광 인버터를 테스트하며, 최대 2000V 입력으로 최대 12개의 MPPT 알고리즘을 평가합니다.
DG9108A
DG9108A는 최대 8개 입력의 태양광 인버터를 테스트하며, 최대 2000V 입력으로 최대 12개의 MPPT 알고리즘을 평가합니다.
고급 태양광 인버터 테스트 소프트웨어는 단일 및 다중 입력 인버터를 평가합니다. 최대 12개의 MPPT 알고리즘을 동시에 테스트할 수 있습니다. 독립적인 I-V 곡선이 각 채널에 최대 2000V를 구동합니다. PV8900 시뮬레이터를 병렬 링크 기능을 사용하여 병렬 연결함으로써 입력 전력을 확장할 수 있습니다. 단일 입력을 테스트할 때는 고급 태양광 인버터 테스트 소프트웨어를 무료로 사용할 수 있습니다.
다중 입력 인버터를 테스트할 때, 이 소프트웨어는 4개 입력(DG9104A), 8개 입력(DG9108A) 또는 12개 입력(DG9112A)용으로 제공됩니다. 독립적인 I-V 곡선은 각 채널의 특성을 파악하여 최대 12개의 MPPT 알고리즘을 동시에 테스트합니다. 이 소프트웨어는 I-V 곡선을 구성하고 단일 또는 다중 입력 스트링 인버터의 효율을 분석하기 위한 단일 제어 지점을 제공합니다.
DG9112A는 최대 12개 입력의 태양광 인버터를 테스트하며, 최대 2000V 입력으로 최대 12개의 MPPT 알고리즘을 평가합니다.
DG9112A는 최대 12개 입력의 태양광 인버터를 테스트하며, 최대 2000V 입력으로 최대 12개의 MPPT 알고리즘을 평가합니다.
DG9112A
DG9112A는 최대 12개 입력의 태양광 인버터를 테스트하며, 최대 2000V 입력으로 최대 12개의 MPPT 알고리즘을 평가합니다.
고급 태양광 인버터 테스트 소프트웨어는 단일 및 다중 입력 인버터를 평가합니다. 최대 12개의 MPPT 알고리즘을 동시에 테스트할 수 있습니다. 독립적인 I-V 곡선이 각 채널에 최대 2000V를 구동합니다. PV8900 시뮬레이터를 병렬 링크 기능을 사용하여 병렬 연결함으로써 입력 전력을 확장할 수 있습니다. 단일 입력을 테스트할 때는 고급 태양광 인버터 테스트 소프트웨어를 무료로 사용할 수 있습니다.
다중 입력 인버터를 테스트할 때, 이 소프트웨어는 4개 입력(DG9104A), 8개 입력(DG9108A) 또는 12개 입력(DG9112A)용으로 제공됩니다. 독립적인 I-V 곡선은 각 채널의 특성을 파악하여 최대 12개의 MPPT 알고리즘을 동시에 테스트합니다. 이 소프트웨어는 I-V 곡선을 구성하고 단일 또는 다중 입력 스트링 인버터의 효율을 분석하기 위한 단일 제어 지점을 제공합니다.
여러 키사이트 N6705C, N7900, RP7900 시리즈 또는 E36150 시리즈 전원 공급 장치의 전압 및 전류 측정을 제어하고 분석합니다.
여러 키사이트 N6705C, N7900, RP7900 시리즈 또는 E36150 시리즈 전원 공급 장치의 전압 및 전류 측정을 제어하고 분석합니다.
PW9252A
여러 키사이트 N6705C, N7900, RP7900 시리즈 또는 E36150 시리즈 전원 공급 장치의 전압 및 전류 측정을 제어하고 분석합니다.
키사이트 PW9252A PathWave 고급 전력 제어 및 분석 소프트웨어는 N6705C DC 전력 분석기, RP7900 시리즈 회생 전력 시스템 및 N7900 시리즈 고급 전력 시스템 전원 공급 장치의 정교한 소싱 및 측정 기능에 대한 원활한 액세스를 제공합니다. 이 고급 도구를 사용하면 여러 N6705C, N7900, RP7900 시리즈 또는 E36150 시리즈 장치에서 전압 및 전류 측정을 정밀하게 제어하고 분석할 수 있습니다. PW9252A를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
소프트웨어 다운로드
키사이트 PathWave PW9253A 고급 배터리 에뮬레이션 소프트웨어는 장치의 전력 소비를 파악하고, 배터리를 에뮬레이션하며, 기존 배터리 모델을 가져오는 데 도움이 됩니다.
키사이트 PathWave PW9253A 고급 배터리 에뮬레이션 소프트웨어는 장치의 전력 소비를 파악하고, 배터리를 에뮬레이션하며, 기존 배터리 모델을 가져오는 데 도움이 됩니다.
PW9253A
키사이트 PathWave PW9253A 고급 배터리 에뮬레이션 소프트웨어는 장치의 전력 소비를 파악하고, 배터리를 에뮬레이션하며, 기존 배터리 모델을 가져오는 데 도움이 됩니다.
PW9253A는 고유한 배터리 모델 기반 에뮬레이션을 사용하여 더 높은 정확도, 반복성 및 안전성을 제공하도록 설계된 고급 도구입니다. 이 도구를 사용하면 장치의 전력 소비를 분석하고, 실제 배터리를 에뮬레이션하며, 기존 배터리 모델을 가져와 테스트할 수 있습니다. 각 라이선스는 하나의 장비에 연결되며, 최대 10개의 장비를 동시에 지원하여 확장 가능하고 포괄적인 테스트를 가능하게 합니다.
PW9253A를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
소프트웨어 다운로드
키사이트 PW9254A PathWave Advanced Power Application Suite 번들 라이선스는 전력 제어 및 테스트를 위한 세 가지 통합 애플리케이션에 대한 액세스를 제공하여 원활한 데이터 공유와 유연한 라이선싱을 지원합니다.
키사이트 PW9254A PathWave Advanced Power Application Suite 번들 라이선스는 전력 제어 및 테스트를 위한 세 가지 통합 애플리케이션에 대한 액세스를 제공하여 원활한 데이터 공유와 유연한 라이선싱을 지원합니다.
PW9254A
키사이트 PW9254A PathWave Advanced Power Application Suite 번들 라이선스는 전력 제어 및 테스트를 위한 세 가지 통합 애플리케이션에 대한 액세스를 제공하여 원활한 데이터 공유와 유연한 라이선싱을 지원합니다.
이 번들은 최대 10개의 계측기를 동시에 지원하며, 전력 제어 분석 및 배터리 테스트 애플리케이션 간에 실시간 데이터 공유를 제공합니다. 이 번들을 구매하면 다음을 수행할 수 있습니다.
소프트웨어 다운로드