Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
下記のフィルタを使用して、お使いの測定器に合ったソフトウェアを見つけてください。
フィルターなし
14565Bデバイス特性評価ソフトウェアは、ポータブル型のバッテリ駆動デバイス(3Gハンドセット、PDA、無線LAN、Bluetooth(TM)対応デバイスなど)の電流特性を評価し、長時間の動作を実現することを目的としています。
14565Bデバイス特性評価ソフトウェアは、ポータブル型のバッテリ駆動デバイス(3Gハンドセット、PDA、無線LAN、Bluetooth(TM)対応デバイスなど)の電流特性を評価し、長時間の動作を実現することを目的としています。
14565B
14565Bデバイス特性評価ソフトウェアは、ポータブル型のバッテリ駆動デバイス(3Gハンドセット、PDA、無線LAN、Bluetooth(TM)対応デバイスなど)の電流特性を評価し、長時間の動作を実現することを目的としています。
14565Bデバイス特性評価ソフトウェアは、ポータブル型のバッテリ駆動デバイス(3Gハンドセット、PDA、無線LAN、Bluetooth(TM)対応デバイスなど)の電流特性を評価し、長時間の動作を実現することを目的としています。
このソフトウェアは、66300移動体通信用DC電源の制御や、デバイスの電流の流れを測定するグラフィカル・ユーザ・インタフェースを備えています。14565Bを66309B/D、66311B、66332A DC電源で使用した場合は、波形捕捉モードしか使用できません。66319B/Dおよび66321B/D DC電源で使用した場合は、バッテリー・ドレイン解析を含め、ソフトウェア機能をフルに使用できます。バッテリー・ドレイン解析では、バッテリー電流の特性を評価し、電流ドレインやバッテリーの寿命に影響を及ぼす設計上のトレードオフを評価することができます。バッテリー・ドレイン解析機能を使用すれば、1000時間までのバッテリー電流ドレイン測定を記録して、CCDF解析が可能です。
新機能の搭載により、他のプログラム/プログラミング言語(Keysight無線テスト・マネージャ、NI LabVIEW(1)、Keysight VEE、Microsoft(R) Visual Basic、Microsoft Excelなど)によって14565Bを制御して、電流ドレイン測定を自動化し、他のDUT入力信号や動作(RF/デジタル制御および動作など)と同期させることができます。この新しい14565Bソフトウェアにはテスト・オートメーション機能があり、実環境下でのバッテリ電流ドレインの特性評価に伴う時間のかかる反復作業(ビデオ・ストリーミング、音楽のダウンロード、テキスト・メッセージング)を自動化することにより、貴重なリソースや時間の節約を実現します。
Bluetoothは、米国Bluetooth SIG, Inc.が所有し、Keysight Technologiesにライセンスされている商標です。
Microsoftは、Microsoft Corporationの米国登録商標です。
1 これはNational Instruments製品です。
電源を簡単に制御してパラメータを設定し、I/Vデータを視覚化して、自動テストを迅速に構築できます。
電源を簡単に制御してパラメータを設定し、I/Vデータを視覚化して、自動テストを迅速に構築できます。
BV0003B
電源を簡単に制御してパラメータを設定し、I/Vデータを視覚化して、自動テストを迅速に構築できます。
電源の簡単な制御により、パラメータの設定や、トレンドチャートでのI/Vデータの視覚化が可能。
PW9251A PathWave IV曲線測定ソフトウェアを使用すると、キーサイトのSMUを制御してプログラム不要でIV測定のセットアップと実行を容易にします。
PW9251A PathWave IV曲線測定ソフトウェアを使用すると、キーサイトのSMUを制御してプログラム不要でIV測定のセットアップと実行を容易にします。
PW9251A
PW9251A PathWave IV曲線測定ソフトウェアを使用すると、キーサイトのSMUを制御してプログラム不要でIV測定のセットアップと実行を容易にします。
PW9251A PathWave IV曲線測定ソフトウェアは、プログラムなしで同期電流/電圧(IV)測定を迅速かつ容易に実行することで、テスト結果をグラフおよび表で即座にレビューし、効果的にレポートを作成することで研究開発とデザイン検証を加速します。
スペクトラム/シグナル・アナライザを即座に制御、画面のすばやいキャプチャー、自動化テストの作成、より効果的な解析のためのトレースデータの記録が可能です。
スペクトラム/シグナル・アナライザを即座に制御、画面のすばやいキャプチャー、自動化テストの作成、より効果的な解析のためのトレースデータの記録が可能です。
BV9001B
スペクトラム/シグナル・アナライザを即座に制御、画面のすばやいキャプチャー、自動化テストの作成、より効果的な解析のためのトレースデータの記録が可能です。
PathWave BenchVueコンプリート・コントロール・ソフトウェア・バンドルには、最も一般的なBenchVue測定器制御ソフトウェアが集められています。これを使用すれば、測定器を簡単に制御でき、自動化と解析が容易に行えます。
電子負荷を簡単に制御して、自動テストの構築、デバイスの特性評価のための測定値の視覚化が可能です。
電子負荷を簡単に制御して、自動テストの構築、デバイスの特性評価のための測定値の視覚化が可能です。
BV0012B
電子負荷を簡単に制御して、自動テストの構築、デバイスの特性評価のための測定値の視覚化が可能です。
電子負荷を簡単に制御し、自動テストを構築し、時間の経過とともに測定値を視覚化して、デバイスの特性評価を向上させます。
ソーラーアレイシミュレータ (SAS) アプリケーションのオプションアップグレード。追加の自動静的および動的EN50530最大ピーク電力追跡 (MPPT) テストを提供します。
ソーラーアレイシミュレータ (SAS) アプリケーションのオプションアップグレード。追加の自動静的および動的EN50530最大ピーク電力追跡 (MPPT) テストを提供します。
DG8901A
ソーラーアレイシミュレータ (SAS) アプリケーションのオプションアップグレード。追加の自動静的および動的EN50530最大ピーク電力追跡 (MPPT) テストを提供します。
DG9104Aは、最大4入力の太陽光発電インバータをテストし、最大2000 Vの入力で最大12のMPPTアルゴリズムを評価します。
DG9104Aは、最大4入力の太陽光発電インバータをテストし、最大2000 Vの入力で最大12のMPPTアルゴリズムを評価します。
DG9104A
DG9104Aは、最大4入力の太陽光発電インバータをテストし、最大2000 Vの入力で最大12のMPPTアルゴリズムを評価します。
高度な太陽光発電インバータテストソフトウェアは、シングル入力およびマルチ入力インバータを評価します。最大12のMPPTアルゴリズムを同時にテストします。独立したI-Vカーブが、最大2000 Vで各チャネルを駆動します。PV8900シミュレータのパラレルリンク機能を使用して、入力電力を並列接続で拡張できます。シングル入力のテスト時には、この高度な太陽光発電インバータテストソフトウェアを無償で利用できます。
複数入力インバータをテストする場合、ソフトウェアは4入力 (DG9104A)、8入力 (DG9108A)、または12入力 (DG9112A) 用に提供されます。独立したI-Vカーブが各チャネルを特性評価し、最大12のMPPTアルゴリズムを同時にテストします。このソフトウェアは、I-Vカーブの設定と、シングルまたはマルチ入力ストリングインバータの効率解析を単一の制御ポイントで提供します。
DG9108Aは、最大8入力の太陽光発電インバータをテストし、最大2000 Vの入力で最大12のMPPTアルゴリズムを評価します。
DG9108Aは、最大8入力の太陽光発電インバータをテストし、最大2000 Vの入力で最大12のMPPTアルゴリズムを評価します。
DG9108A
DG9108Aは、最大8入力の太陽光発電インバータをテストし、最大2000 Vの入力で最大12のMPPTアルゴリズムを評価します。
高度な太陽光発電インバータテストソフトウェアは、単一入力および複数入力インバータを評価します。最大12のMPPTアルゴリズムを同時にテストします。独立したI-Vカーブが、最大2000 Vで各チャネルを駆動します。PV8900シミュレータの並列リンク機能を使用して、入力電力を並列化することでスケーリングします。単一入力のテスト時には、高度な太陽光発電インバータテストソフトウェアを無料で利用できます。
複数入力インバータをテストする場合、このソフトウェアは4入力(DG9104A)、8入力(DG9108A)、または12入力(DG9112A)に対応しています。独立したI-Vカーブが各チャネルを特性評価し、最大12のMPPTアルゴリズムを同時にテストします。このソフトウェアは、I-Vカーブの設定と、単一または複数入力ストリングインバータの効率分析のための単一制御点を提供します。
DG9112Aは最大12入力の太陽光発電インバータをテストし、最大2000 Vの入力で最大12のMPPTアルゴリズムを評価します。
DG9112Aは最大12入力の太陽光発電インバータをテストし、最大2000 Vの入力で最大12のMPPTアルゴリズムを評価します。
DG9112A
DG9112Aは最大12入力の太陽光発電インバータをテストし、最大2000 Vの入力で最大12のMPPTアルゴリズムを評価します。
高度な太陽光発電インバータテストソフトウェアは、単一入力および複数入力インバータを評価します。最大12のMPPTアルゴリズムを同時にテストします。独立したI-Vカーブが、最大2000 Vで各チャネルを駆動します。PV8900シミュレータの並列リンク機能を使用して、入力電力を並列化することでスケーリングします。単一入力のテスト時には、高度な太陽光発電インバータテストソフトウェアを無料で利用できます。
複数入力インバータをテストする場合、このソフトウェアは4入力(DG9104A)、8入力(DG9108A)、または12入力(DG9112A)に対応しています。独立したI-Vカーブが各チャネルを特性評価し、最大12のMPPTアルゴリズムを同時にテストします。このソフトウェアは、I-Vカーブの設定と、単一または複数入力ストリングインバータの効率分析のための単一制御点を提供します。
複数のKeysight N6705C、N7900、RP7900シリーズ、またはE36150シリーズ電源からの電圧および電流測定を制御・分析します。
複数のKeysight N6705C、N7900、RP7900シリーズ、またはE36150シリーズ電源からの電圧および電流測定を制御・分析します。
PW9252A
複数のKeysight N6705C、N7900、RP7900シリーズ、またはE36150シリーズ電源からの電圧および電流測定を制御・分析します。
キーサイト PW9252A PathWave advanced power control and analysisソフトウェアは、N6705C DC電源アナライザ、RP7900シリーズ回生電源システム、およびN7900シリーズAdvanced Power System電源に搭載された高度なソースおよび測定機能へのシームレスなアクセスを提供します。この高度なツールにより、複数のN6705C、N7900、RP7900シリーズ、またはE36150シリーズデバイスにわたる電圧および電流測定の正確な制御と解析が可能になります。PW9252Aを使用すると、以下のことが可能です。
ソフトウェアダウンロード
Keysight PathWave PW9253Aアドバンスト・バッテリー・エミュレーション・ソフトウェアは、デバイスの消費電力を特定し、バッテリーをエミュレートし、既存のバッテリーモデルをインポートするのに役立ちます。
Keysight PathWave PW9253Aアドバンスト・バッテリー・エミュレーション・ソフトウェアは、デバイスの消費電力を特定し、バッテリーをエミュレートし、既存のバッテリーモデルをインポートするのに役立ちます。
PW9253A
Keysight PathWave PW9253Aアドバンスト・バッテリー・エミュレーション・ソフトウェアは、デバイスの消費電力を特定し、バッテリーをエミュレートし、既存のバッテリーモデルをインポートするのに役立ちます。
PW9253Aは、独自のバッテリーモデルに基づくエミュレーションを使用することで、高い精度、再現性、および安全性を提供するように設計された高度なツールです。これにより、デバイスの消費電力を解析し、実際のバッテリーをエミュレートし、既存のバッテリーモデルをテスト用にインポートできます。各ライセンスは1つの測定器に接続し、最大10台の測定器を同時にサポートすることで、スケーラブルかつ包括的なテストを実現します。
PW9253Aでは、以下のことが可能です:
ソフトウェアダウンロード
キーサイト PW9254A PathWave advanced power application suite bundleライセンスは、電源制御およびテスト用の3つの統合アプリケーションへのアクセスを提供し、シームレスなデータ共有と柔軟なライセンスを可能にします。
キーサイト PW9254A PathWave advanced power application suite bundleライセンスは、電源制御およびテスト用の3つの統合アプリケーションへのアクセスを提供し、シームレスなデータ共有と柔軟なライセンスを可能にします。
PW9254A
キーサイト PW9254A PathWave advanced power application suite bundleライセンスは、電源制御およびテスト用の3つの統合アプリケーションへのアクセスを提供し、シームレスなデータ共有と柔軟なライセンスを可能にします。
このバンドルは最大10台の測定器を同時にサポートし、電力制御解析アプリケーションとバッテリーテストアプリケーション間でリアルタイムのデータ共有を提供します。このバンドルを購入すると、以下のことが可能になります:
ソフトウェアダウンロード