Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
14565Bデバイス特性評価ソフトウェアは、ポータブル型のバッテリ駆動デバイス(3Gハンドセット、PDA、無線LAN、Bluetooth(TM)対応デバイスなど)の電流特性を評価し、長時間の動作を実現することを目的としています。
14565Bデバイス特性評価ソフトウェアは、ポータブル型のバッテリ駆動デバイス(3Gハンドセット、PDA、無線LAN、Bluetooth(TM)対応デバイスなど)の電流特性を評価し、長時間の動作を実現することを目的としています。
14565B
14565Bデバイス特性評価ソフトウェアは、ポータブル型のバッテリ駆動デバイス(3Gハンドセット、PDA、無線LAN、Bluetooth(TM)対応デバイスなど)の電流特性を評価し、長時間の動作を実現することを目的としています。
14565Bデバイス特性評価ソフトウェアは、ポータブル型のバッテリ駆動デバイス(3Gハンドセット、PDA、無線LAN、Bluetooth(TM)対応デバイスなど)の電流特性を評価し、長時間の動作を実現することを目的としています。
このソフトウェアは、66300移動体通信用DC電源の制御や、デバイスの電流の流れを測定するグラフィカル・ユーザ・インタフェースを備えています。14565Bを66309B/D、66311B、66332A DC電源で使用した場合は、波形捕捉モードしか使用できません。66319B/Dおよび66321B/D DC電源で使用した場合は、バッテリ・ドレイン解析を含め、ソフトウェア機能をフルに使用できます。バッテリ・ドレイン解析では、バッテリ電流の特性を評価し、電流ドレインやバッテリの寿命に影響を及ぼす設計上のトレードオフを評価することができます。バッテリ・ドレイン解析機能を使用すれば、1000時間までのバッテリ電流ドレイン測定を記録して、CCDF解析が可能です。
新機能の搭載により、他のプログラム/プログラミング言語(Keysight無線テスト・マネージャ、NI LabVIEW(1)、Keysight VEE、Microsoft(R) Visual Basic、Microsoft Excelなど)によって14565Bを制御して、電流ドレイン測定を自動化し、他のDUT入力信号や動作(RF/デジタル制御および動作など)と同期させることができます。この新しい14565Bソフトウェアにはテスト・オートメーション機能があり、実環境下でのバッテリ電流ドレインの特性評価に伴う時間のかかる反復作業(ビデオ・ストリーミング、音楽のダウンロード、テキスト・メッセージング)を自動化することにより、貴重なリソースや時間の節約を実現します。
Bluetoothは、米国Bluetooth SIG, Inc.が所有し、Keysight Technologiesにライセンスされている商標です。
Microsoftは、Microsoft Corporationの米国登録商標です。
1 これはNational Instruments製品です。
電源を簡単に制御してパラメータを設定し、I/Vデータを視覚化して、自動テストを迅速に構築できます。
電源を簡単に制御してパラメータを設定し、I/Vデータを視覚化して、自動テストを迅速に構築できます。
BV0003B
電源を簡単に制御してパラメータを設定し、I/Vデータを視覚化して、自動テストを迅速に構築できます。
電源の簡単な制御により、パラメータの設定や、トレンドチャートでのI/Vデータの視覚化が可能。
PW9251A PathWave IV曲線測定ソフトウェアを使用すると、キーサイトのSMUを制御してプログラム不要でIV測定のセットアップと実行を容易にします。
PW9251A PathWave IV曲線測定ソフトウェアを使用すると、キーサイトのSMUを制御してプログラム不要でIV測定のセットアップと実行を容易にします。
PW9251A
PW9251A PathWave IV曲線測定ソフトウェアを使用すると、キーサイトのSMUを制御してプログラム不要でIV測定のセットアップと実行を容易にします。
PW9251A PathWave IV曲線測定ソフトウェアは、プログラムなしで同期電流/電圧(IV)測定を迅速かつ容易に実行することで、テスト結果をグラフおよび表で即座にレビューし、効果的にレポートを作成することで研究開発とデザイン検証を加速します。
スペクトラム/シグナル・アナライザを即座に制御、画面のすばやいキャプチャー、自動化テストの作成、より効果的な解析のためのトレースデータの記録が可能です。
スペクトラム/シグナル・アナライザを即座に制御、画面のすばやいキャプチャー、自動化テストの作成、より効果的な解析のためのトレースデータの記録が可能です。
BV9001B
スペクトラム/シグナル・アナライザを即座に制御、画面のすばやいキャプチャー、自動化テストの作成、より効果的な解析のためのトレースデータの記録が可能です。
PathWave BenchVueコンプリート・コントロール・ソフトウェア・バンドルには、最も一般的なBenchVue測定器制御ソフトウェアが集められています。これを使用すれば、測定器を簡単に制御でき、自動化と解析が容易に行えます。
電子負荷を簡単に制御して、自動テストの構築、デバイスの特性評価のための測定値の視覚化が可能です。
電子負荷を簡単に制御して、自動テストの構築、デバイスの特性評価のための測定値の視覚化が可能です。
BV0012B
電子負荷を簡単に制御して、自動テストの構築、デバイスの特性評価のための測定値の視覚化が可能です。
電子負荷を簡単に制御し、自動テストを構築し、時間の経過とともに測定値を視覚化して、デバイスの特性評価を向上させます。
Optional upgrade for Solar Array Simulator (SAS) app. Provides additional automated static and dynamic EN50530 maximum peak power tracking (MPPT) tests.
Optional upgrade for Solar Array Simulator (SAS) app. Provides additional automated static and dynamic EN50530 maximum peak power tracking (MPPT) tests.
DG8901A
Optional upgrade for Solar Array Simulator (SAS) app. Provides additional automated static and dynamic EN50530 maximum peak power tracking (MPPT) tests.
DG9104A tests up to 4-input photovoltaic inverters, evaluating up to 12 MPPT algorithms with inputs up to 2000 V.
DG9104A tests up to 4-input photovoltaic inverters, evaluating up to 12 MPPT algorithms with inputs up to 2000 V.
DG9104A
DG9104A tests up to 4-input photovoltaic inverters, evaluating up to 12 MPPT algorithms with inputs up to 2000 V.
Advanced photovoltaic inverter test software evaluates single and multi-input inverters. Test up to 12 MPPT algorithms simultaneously. Independent I-V curves drive each channel with up to 2000 V. Scale input power by paralleling PV8900 simulators using their parallel link capability. The advanced photovoltaic inverter test software is available for free when testing a single input.
When testing multiple input inverters, the software is available for four inputs (DG9104A), eight inputs (DG9108A), or twelve inputs (DG9112A). Independent I-V curves characterize each channel, testing up to 12 MPPT algorithms simultaneously. The software provides a single point of control to configure I-V curves and analysis a single or multi-input string inverter efficiency.
DG9108A tests up to 8-input photovoltaic inverters, evaluating up to 12 MPPT algorithms with inputs up to 2000 V.
DG9108A tests up to 8-input photovoltaic inverters, evaluating up to 12 MPPT algorithms with inputs up to 2000 V.
DG9108A
DG9108A tests up to 8-input photovoltaic inverters, evaluating up to 12 MPPT algorithms with inputs up to 2000 V.
Advance photovoltaic inverter test software evaluates single and multi-input inverters. Test up to 12 MPPT algorithms simultaneously. Independent I-V curves drive each channel with up to 2000 V. Scale input power by paralleling PV8900 simulators using their parallel link capability. The advance photovoltaic inverter test software is available for free when testing a single input.
When testing multiple input inverters, the software is available for four inputs (DG9104A), eight inputs (DG9108A), or twelve inputs (DG9112A). Independent I-V curves characterize each channel, testing up to 12 MPPT algorithms simultaneously. The software provides a single point of control to configure I-V curves and analysis a single or multi-input string inverters efficiency.
DG9112A tests up to 12-input photovoltaic inverters, evaluating up to 12 MPPT algorithms with inputs up to 2000 V.
DG9112A tests up to 12-input photovoltaic inverters, evaluating up to 12 MPPT algorithms with inputs up to 2000 V.
DG9112A
DG9112A tests up to 12-input photovoltaic inverters, evaluating up to 12 MPPT algorithms with inputs up to 2000 V.
Advance photovoltaic inverter test software evaluates single and multi-input inverters. Test up to 12 MPPT algorithms simultaneously. Independent I-V curves drive each channel with up to 2000 V. Scale input power by paralleling PV8900 simulators using their parallel link capability. The advance photovoltaic inverter test software is available for free when testing a single input.
When testing multiple input inverters, the software is available for four inputs (DG9104A), eight inputs (DG9108A), or twelve inputs (DG9112A). Independent I-V curves characterize each channel, testing up to 12 MPPT algorithms simultaneously. The software provides a single point of control to configure I-V curves and analysis a single or multi-input string inverters efficiency.
Control and analyze voltage and current measurements from multiple Keysight N6705C, N7900, RP7900 Series or E36150 Series power supplies.
Control and analyze voltage and current measurements from multiple Keysight N6705C, N7900, RP7900 Series or E36150 Series power supplies.
PW9252A
Control and analyze voltage and current measurements from multiple Keysight N6705C, N7900, RP7900 Series or E36150 Series power supplies.
Keysight PW9252A PathWave advanced power control and analysis software provides seamless access to sophisticated sourcing and measurement capabilities in the N6705C DC power analyzer, RP7900 Series regenerative power system, and N7900 Series advanced power system power supplies. The advanced tool enables precise control and analysis of voltage and current measurements across multiple N6705C, N7900, RP7900 Series, or E36150 Series devices. The PW9252A enables you to do the following:
Software Download
Keysight PathWave PW9253A advanced battery emulation software helps determine your device's power consumption, emulate batteries, and import existing battery models.
Keysight PathWave PW9253A advanced battery emulation software helps determine your device's power consumption, emulate batteries, and import existing battery models.
PW9253A
Keysight PathWave PW9253A advanced battery emulation software helps determine your device's power consumption, emulate batteries, and import existing battery models.
The PW9253A is an advanced tool designed to provide higher accuracy, repeatability, and safety by using emulation based on a unique battery model. It enables you to analyze your device's power consumption, emulates real batteries, and imports existing battery models for testing. Each license connects to one instrument, with support for up to 10 instruments simultaneously, enabling scalable and comprehensive testing.
The PW9253A enables you to do the following:
Software Download
The Keysight PW9254A PathWave advanced power application suite bundle license provides access to three integrated applications for power control and testing, enabling seamless data sharing and flexible licensing.
The Keysight PW9254A PathWave advanced power application suite bundle license provides access to three integrated applications for power control and testing, enabling seamless data sharing and flexible licensing.
PW9254A
The Keysight PW9254A PathWave advanced power application suite bundle license provides access to three integrated applications for power control and testing, enabling seamless data sharing and flexible licensing.
This bundle supports up to 10 instruments concurrently and offers real-time data sharing between power control analysis and battery testing applications. Purchasing the bundle enables you to do the following:
Software Download