2D 多探棒無響室 (MPAC) 旗艦

在毫米波和 6 GHz 以下頻率進行協定與功能測試。

產品影像
  • Maximum angles of arrival

    3

  • Frequency range

    600 MHz to 8,000 MHz, 22 GHz to 50 GHz

  • Measurement type

    Direct far field (DFF)

  • Maximum DUT weight

    5 kg

  • Range length

    1.06 m

  • Use cases

    Protocol Verification, Protocol Acceptance, Functional, Performance

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Keysight 的 F9642A 2D 多探棒無響室 (MPAC) 旗艦版是一個屏蔽式無響室,用於 FR2 頻率的協定和功能測試,具有直接遠場能力和 FR1 4X4 MIMO 吞吐量能力,並支援極端溫度控制和熱成像。

該腔室包含多達六個 FR2 射頻頭的連接,這些射頻頭連接到多達三個饋電天線位置,呈弧形排列,以模擬可變的到達角或多個波束。FR2 天線位於定位器旋轉中心 +/-15° 的角度範圍內,形成 30° 的角度,測距長度為 106 公分。

屋頂的每個角落都設有四個雙極化 FR1 天線,並預留極化旋轉空間,以提供最大的訊號去相關性。

熱像儀也位於屋頂,可為待測裝置 (DUT) 提供無遮蔽的視野。

待測裝置 (DUT) 放置在軟體控制的定位器中,能夠提供全方位球形覆蓋。