Choose a country or area to see content specific to your location
B1505A 功率元件分析儀/曲線追蹤儀是一款單機解決方案,可用於評估 sub-pA 到 10 kV & 1,500 A 的功率元件。 它具有精確量測 10 µs 脈衝和 µΩ 導通電阻(on-resistance)的量測功能。
Maximum output current
2 A DC / 40 A pulse
Minimum current measurement resolution
10 fA
Number of channels
10
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight B1505A 功率元件分析儀/曲線追蹤儀是市面上唯一具有 sub-picoamp 到 10 kV 和 1,500 A 寬廣量測範圍,可全面分析高功率元件特性的單機式解決方案。 工程師可利用這些功能來評估新型元件(例如 IGBT)和材料(例如 GaN 和 SiC)。 B1505A 支援各種模組:高壓 SMU(HVSMU)、大電流 SMU(HCSMU)、超大電流(UHC)模組、超高壓(UHV)模組,以及高電壓中電流(HVMC)模組。 B1505A 還支援高功率 SMU(1 A/200 V)、中功率 SMU(100 mA/100 V)、中電流 SMU(1 A/30V 脈衝,100 mA/30V 直流),以及多頻電容量測單位(1 kHz – 5 MHz)。 它的 10 插槽模組化主機讓您依量測需求,對 B1505A 進行適當的配置。
此外,它可在高達 3,000 V 的高電壓偏壓下,執行全自動電容量測(例如 Ciss、Coss 和 Crss),並可輕鬆評估閘極電荷(高頻切換轉換器的另一個重要參數)。 可在 -50 ℃ 至 +250 ℃ 的寬溫範圍內進行自動熱特性分析。
B1505A 軟體環境基於 Microsoft® Windows® 10 作業系統,方便使用者利用曲線追蹤器來查驗元件特性並偵測故障問題。 和傳統的曲線追蹤儀一樣,B1505A 支援旋鈕控制變量掃描功能, 以便即時評估崩潰電壓等參數。 它還具備「示波器檢視」功能,可協助操作人員將施加於元件的電壓和電流最佳化。 量測設定資訊和資料會自動儲存在 B1505A 內建硬碟中, 或是轉存到 USB 隨身碟和其他可攜式儲存裝置。 彙整後,工程師可輕鬆地將量測資料複製到工程報告中。
強大的測試夾具解決方案可確保操作人員的安全(避免遭受高電壓和電流衝擊),並支援各種不同的功率元件封裝類型。 傳統的曲線追蹤儀有個限制,就是某些功率元件因尺寸關係而無法加以量測,有時甚至需要臨時加裝轉接器才能測試這些元件。 相較之下,B1505A 的測試夾具可用於各種不同尺寸與形狀的元件,例如功率 MOSFET、二極體、絕緣閘雙極電晶體(IGBT)等。 這是透過具有可客製測試夾具模組的大型測試夾具轉接器實現的。 此外,測試夾具內建的互鎖機制,可確保使用者能夠安全地將高電壓與電流輸入待測元件。
是德科技提供轉換套件,方便使用者將其現有的 B1500A 主機轉換為 B1505A 主機。 如此一來,B1500A 的使用者能以更低的成本,擴充其現有儀器的電壓和電流量測功能。
| 量測資源 | 必備的模組/擴充器 | 需要的插槽數 | 最高配置 | 主要規格 |
| 高功率 SMU(HPSMU) | B1510A HPSMU | 2 | 4 | 最高可輸出 200 V 電壓、1A 電流 |
| 中功率 SMU(MPSMU) | B1511B MPSMU | 1 | 10 | 最高可輸出 100 V 電壓、100 mA 電流、10 fA 電流解析度 |
| 大電流 SMU(HCSMU) | B1512A HCSMU | 2 | 2 | 20 A/20 V(脈衝);1 A/40 V(直流)*1 |
| 高電壓 SMU(HVSMU) | B1513C HVSMU | 2 | 5 | 1,500 V/8 mA;3,000 V/4 mA(脈衝和直流) |
| 中電流 SMU(MCSMU) | B1514A MCSMU | 1 | 6 | 1 A/30 V(脈衝);100 mA/30 V(直流) |
| 多頻電容量測設備(MFCMU) | B1520A MFCMU | 1 | 1 | 1 kHz 至 5 MHz |
| 高電壓中電流模組(HVMCU) | N1266A HVSMU 電流擴充器、 B1513B HVSMU 和兩個 B1514A MCSMU/B1512A HCSMU | 4 - 6 | 1 | ±1,500 V/2.5 A(脈衝)、±2,200 V/ 1.1 A(脈衝) |
| 超大電流設備(UHCU) | N1265A 超大電流擴充器/夾具, 以及兩個 B1514A MCSMU/B1512A HCSMU | 2 - 4 | 1 | 1,500 A/60 V(脈衝),22.5 kW 峰值功率, ±500 A/60 V(脈衝),7.5 kW 峰值功率 |
| 超高壓裝置(UHVU) | N1268A 超高壓擴充器 和兩個 B1514A MCSMU ,或是一個 B1512A HCSMU 和一個 B1514A MCSMU 的組合 | 2 - 3 | 1 | 10 kV/10 mA(直流);10 kV/20 mA(脈衝) |
*1. 藉由使用兩個 HCSMU 和雙 HCSMU 組合轉接器,電流範圍可擴大到 40 A/20 V(脈衝)和 2 A/40 V(直流)。
Microsoft 和 Windows 是微軟公司(Microsoft Corporation)在美國的註冊商標。
For detailed information on current-voltage analyzers, please visit Precision Current-Voltage Analyzers.
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。