Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習歷程
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
5G 通道模擬
通道模擬可在實驗室中實現無線裝置和基地台的實際即時性能測試。
9 查看
用於衛星通訊的通道模擬測試
在本課程中,我們將學習如何使用通道模擬器,模擬從衛星到終端使用者的真實條件,以更快地測試並找出問題。
3 查看
5G NTN 系統模擬與仿真訓練營
本開訓營將探索 Keysight NTN 解決方案生態系統的建模、模擬和仿真。
13 查看
人工智慧資料中心模擬與最佳化簡介
探索如何模擬真實世界的人工智慧工作負載,以驗證人工智慧叢集及新元件的演進設計。
5 查看
車載網路
隨著汽車產業邁向自駕車的新時代,車載網路 (IVN) 性能的需求日益增加。儘管配備攝影機、雷達和光達的先進駕駛輔助系統 (ADAS) 正在實現更安全、更優化的駕駛體驗,但它們需要更高的解析度,這要求 IVN 提供更快的速度和更大的頻寬。這為我們測試 IVN 的方式以及它們如何有效且無瑕地通訊帶來了新的挑戰。歡迎加入 Keysight 車載網路專家,了解新車如何邁向乙太網路和 SerDes 等高速標準、IVN 的設計與測試挑戰等更多資訊。
加速 5G 非地面網路
5G 非地面網路 (NTN) 將擴展陸基 5G 網路,為戰場通訊和服務不足地點等應用提供覆蓋。這段 40 分鐘的影片將帶您了解產業投資與技術進步的背後,包括- 衛星連結建模、5G NTN 傳播通道的實際實作 - 簡短的示範展示 Keysight 的通道建模與模擬解決方案。
配置同相射頻訊號產生的 3 種策略
測試 MIMO、波束成形等多天線系統,需要一個能夠提供多個訊號並在訊號之間保持恆定相位關係的測試系統。本白皮書將協助您了解相位一致性及其重要性,並提供產生相位一致訊號的策略。
AI 網路
提升 AI 網路與資料中心的效能。採用 Keysight AI 解決方案,充分釋放您的 AI 資料中心的全部潛力。
Network Analysis
使用 Keysight 的全面解決方案精通網路分析。提升量測的準確性和效率。立即探索專家見解和工具!
優化設計流程中訊號完整性的 3 種方法
緊縮的時程和複雜的設計對硬體工程師造成壓力,要求他們優化工作流程並定期驗證效能以避免瓶頸。
如何使用電池模擬延長行動與 IoT 裝置的電池壽命
了解如何使用電池模擬,透過快速識別硬體變更、軟體/韌體更新等所造成的影響,以最佳化您的設計。
2 查看
在 5G 基地台和元件中實作與測試 MIMO 和波束成形的 3 大主要挑戰
了解設計人員在 5G 基地台和元件上實作與測試 MIMO 和波束成形時,必須克服的 3 項關鍵挑戰。
網路可視性管理簡介
在本課程中,您將學習建置自己的網路可視性基礎設施的基本知識。
12 查看
演進至專用網路和 6G
全球 5G 部署正加速推進,並在各產業領域推動數位轉型。
5G 與非地面網路架構
瞭解詳情實作無所不在的 5G 網路、NTN 架構,以及如何進行測試。
7 查看
AI 資料中心網路測試
本訓練營將透過理論、方法論及實作示範,引導您掌握前端與後端 AI 網路驗證的基礎知識。
14 查看
訊號完整性測試與網路分析
本訓練營專注於高速通訊產品的訊號完整性測試與網路分析,並實際展示量測策略。
10 查看
資料中心安全和網路基礎
本課程將分解您需要了解的基礎知識,從實體網路和雲端網路,到監控技術和網路安全工具。
您的網路能承受真相嗎
是德科技的安全與效能監控解決方案能以線速為您提供所需的所有資料,藉此驗證您現有的網路架構。
Streamline 系列 P9370A 與 P9371A USB 向量網路分析儀
Keysight Streamline 系列:小巧封裝,性能卓越。這款緊湊型 USB 向量網路分析儀 (VNA) 是一款經濟實惠的全功能 2 埠 VNA,可大幅縮小測試體積。
尋找感興趣的產品?