Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
緊縮的時程和複雜的設計對硬體工程師造成壓力,要求他們優化工作流程並定期驗證效能以避免瓶頸。
學習:
第 1 課 - 如何修正意外的差動阻抗
瞭解詳情識別和修復 PCB 佈局中的意外差分阻抗。意外的差動阻抗會造成訊號完整性問題,例如訊號反射和串擾。
課程 2 - 如何修正意外的 SDD11
SDD11 是信號完整性問題的一種,可造成信號反射和串音。瞭解詳情識別和修復 PCB 佈局中的意外 SDD11。
課程 3 - 如何修正意外的 SDD21
瞭解詳情識別和修復 PCB 佈局中意外的 SDD21。
應用說明
如何最大化印刷電路板設計生產力
性能驗證通常是每個印刷電路板 (PCB) 設計的最後一個步驟。這是一個耗時的步驟,因為專家必須使用精密軟體仔細檢查設計的訊號完整性。當專家驗證性能時,PCB 設計人員只能等待,無法繼續進行。
PathWave 電氣性能掃描 (EP-Scan) 軟體
PathWave 電氣性能掃描 (EP-Scan) 軟體。
如何模擬射頻電路
透過模擬元件特性來驗證設計性能
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?