Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
短縮されるスケジュールと複雑化する設計により、ハードウェアエンジニアはボトルネックを回避するため、ワークフローの最適化と定期的な性能検証を迫られている。
学び:
レッスン - 予期せぬ差動インピーダンスの修正方法
PCBレイアウトにおける予期せぬ差動インピーダンスを特定し、修正する方法を学びます。予期せぬ差動インピーダンスは、信号反射やクロストークなどのシグナルインテグリティの問題を引き起こす可能性があります。
レッスン - 予期せぬ SDD11 の修正方法
SDD11は、信号反射やクロストークを引き起こす可能性のある信号完全性問題の一種です。PCBレイアウトにおける予期せぬSDD11の特定と修正方法を解説します。
レッスン - 予期せぬ SDD21 の修正方法
PCBレイアウトにおける予期せぬSDD21を特定し、修正する方法を理解する。
アプリケーションノート
プリント回路基板の設計生産性を最大化する方法
性能検証は、あらゆるプリント基板(PCB)設計における最終ステップとなることがよくあります。これは、専門家が高度なソフトウェアを使用して設計の信号完全性を綿密に検査するため、時間のかかるステップです。専門家が性能を検証している間、PCB設計者は待機しており、作業を進めることができません。
PathWave 電気的性能スキャン (EP-Scan) ソフトウェア
PathWave Electrical Performance Scan (EP-Scan) ソフトウェア。
RF回路のシミュレーション方法
コンポーネントの特性をシミュレートして設計性能を検証する
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?