測試 NFV 部署

放心移轉至虛擬化網路

測試 NFV 部署

在測試期間建立 SDNFV 信心

網路功能虛擬化 (NFV) 和軟體定義網路 (SDN) 遷移的有效性可能難以評估。確保您的虛擬化部署如預期般運作,需要完整的流量測試。Keysight 提供端對端測試套件,以驗證 SDN/NFV 遷移,從而加速產品上市時間。憑藉多功能性、規模和真實性,您可以在部署前進行測試,並在部署後重播從生產環境中擷取的流量。

成功虛擬部署的關鍵在於將測試功能整合到持續整合與持續部署 (CI-CD) 測試管道中。模擬數百萬訂閱者使用數百個應用程式的測試,必須能夠虛擬化、配置和執行,並跨虛擬環境(包括私有雲、混合雲和公有雲基礎設施),且與 OpenStack 等協調環境緊密整合。

軟體定義網路影像
兩名男子測試 SDN 和 NFV 環境的照片

成功部署 NFV 的途徑

NFV 和 SDN 遷移可能難以理解。許多組織難以量化其效益、了解實際的遷移步驟,並衡量部署成功與否。Keysight 提供 NFV 遷移的端對端驗證,以加速產品上市時間。憑藉多功能性、可擴充性和真實性,您可以重播從生產環境中擷取的流量,同時使用數百種應用程式模擬數百萬個用戶。

成功 NFV 移轉的關鍵在於將測試功能整合到持續整合與持續部署 (CI-CD) 測試管道中。測試必須能夠虛擬化、部署、配置和執行,並跨多個虛擬化環境(包括私有雲、混合雲和公有雲基礎設施),且與 OpenStack 等協調環境緊密整合。

在開發和品質保證中測試虛擬服務

無論是純軟體或硬體輔助測試解決方案,Keysight 都提供多種彈性測試選項,支援您的虛擬服務測試。對於開發人員而言,此測試產品組合的 Developer 或軟體型 Virtual Edition 版本組合,可在不干擾品質保證 (QA) 系統的情況下,實現早期功能測試和除錯。然後,當準備好承受大量真實流量負載時,QA 團隊便擁有所需的硬體,可對虛擬服務進行全面壓力測試。

Developer 是一款軟體測試工具,讓 DevOps 能夠輕鬆地在實驗室中建立真實的流量環境,搭配真實應用程式和複雜的故障排除功能。可以在開發初期發現並解決問題,而且比使用傳統工具更快。

核心網路中的許多虛擬網路功能都在高流量速度下運行——從 1GE 到 100GE。Keysight 提供了一系列測試環境加速器(包含 CloudStorm™),以支援最高速度的線率 Layer 2–7 流量生成負載測試。

我們提供一系列純軟體測試解決方案,可整合並支援基於 OpenStack 的佈建網路。其中包括 IxNetwork® 虛擬版 (VE)、IxLoad® VE 和 BreakingPoint® VE,用於測試真實流量負載以及最廣泛的網路攻擊負載,所有這些都無縫整合到您的 CI-CD 測試流程中。

 NFV 部署
手持智慧型手機的女性照片

了解實際投資報酬率

當您試圖將產品推向市場時,四個月可能感覺像永恆。這會讓您的競爭對手有時間追趕。如果您無法重現您的實際環境以進行真實測試,錯誤將仍然難以捉摸。這些問題未解決的時間越長,對客戶體驗品質的影響就越嚴重。這些潛在問題會直接影響效能、正常運作時間,並最終影響所提供服務的可靠性。這可能導致更高的客戶流失率,並對營收產生巨大影響。

Keysight 協助您提供值得信賴且可靠的 NFV 基礎設施,具備卓越的體驗品質 (QoE),並透過自動化和強大的監控工具簡化配置。我們可協助您將獲利時間縮短 20%。

需要協助或有疑問嗎?