무엇을 찾고 있습니까?
NFV 배포 테스트
안심하고 가상화된 네트워크로 마이그레이션하십시오.
테스트 중 SDNFV 신뢰도 구축
네트워크 기능 가상화(NFV) 및 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN) 마이그레이션의 효과를 평가하기 어려울 수 있습니다. 가상화 배포가 예상대로 작동하는지 확인하려면 완전한 트래픽 테스트가 필요합니다. 키사이트는 SDN/NFV 마이그레이션을 검증하여 출시 시간을 단축하는 엔드투엔드 테스트 스위트를 제공합니다. 다용성, 확장성 및 현실성을 통해 배포 전에 테스트하고 나중에 프로덕션에서 캡처된 트래픽을 재생할 수 있습니다.
성공적인 가상 배포의 핵심은 지속적인 통합 및 지속적인 배포(CI-CD) 테스트 파이프라인에 테스트 기능을 통합하는 것입니다. 수백 개의 애플리케이션을 사용하는 수백만 명의 가입자를 시뮬레이션하는 테스트는 OpenStack과 같은 오케스트레이션 환경에 긴밀하게 통합되어 프라이빗, 하이브리드 및 퍼블릭 클라우드 인프라를 포함한 가상 환경에서 가상화, 구성 및 실행되어야 합니다.
성공적인 NFV 배포를 위한 길
NFV 및 SDN 마이그레이션은 이해하기 어려울 수 있습니다. 많은 조직이 이점 정량화, 실제 마이그레이션 단계 이해, 배포 성공 측정에 어려움을 겪습니다. 키사이트는 NFV 마이그레이션의 엔드투엔드 검증을 제공하여 출시 시간을 단축합니다. 다용성, 확장성 및 현실성을 바탕으로 수백 개의 애플리케이션을 사용하여 수백만 명의 가입자를 시뮬레이션하면서 프로덕션에서 캡처된 트래픽을 재생할 수 있습니다.
성공적인 NFV 마이그레이션의 핵심은 지속적인 통합 및 지속적인 배포(CI-CD) 테스트 파이프라인에 테스트 기능을 통합하는 것입니다. 테스트는 OpenStack과 같은 오케스트레이션 환경에 긴밀하게 통합되어 프라이빗, 하이브리드 및 퍼블릭 클라우드 인프라를 포함한 여러 가상화 환경에서 가상화, 배포, 구성 및 실행 가능해야 합니다.
개발 및 품질 보증에서 가상 서비스 테스트
소프트웨어 전용이든 하드웨어 지원 테스트 솔루션이든, 키사이트는 다양한 유연한 테스트 옵션을 통해 가상 서비스 테스트를 가능하게 합니다. 개발자를 위해 이 테스트 포트폴리오의 Developer 또는 소프트웨어 기반 Virtual Edition 버전의 조합은 품질 보증(QA) 시스템에 방해 없이 초기 기능 테스트 및 디버깅을 가능하게 합니다. 그런 다음 실제와 같은 과도한 트래픽 부하를 가할 준비가 되면 QA 팀은 가상 서비스를 완전히 스트레스 테스트하기 위한 필요한 하드웨어를 갖추게 됩니다.
Developer는 DevOps가 실제 애플리케이션과 정교한 문제 해결 기능을 사용하여 랩에서 현실적인 트래픽 환경을 쉽게 생성할 수 있도록 하는 소프트웨어 테스트 도구입니다. 기존 도구보다 훨씬 빠르게 개발 초기 단계에서 문제를 발견하고 해결할 수 있습니다.
코어 네트워크의 많은 가상 네트워크 기능은 1GE에서 100GE에 이르는 높은 트래픽 속도로 실행됩니다. 키사이트는 최고 속도의 회선 속도 Layer 2~7 트래픽 생성을 통한 부하 테스트를 지원하기 위해 CloudStorm™을 비롯한 다양한 테스트 환경 가속기를 제공합니다.
키사이트는 OpenStack 기반 프로비저닝 네트워크를 통합하고 지원하는 다양한 소프트웨어 전용 테스트 솔루션을 제공합니다. 여기에는 현실적인 트래픽 부하 및 가장 광범위한 사이버 공격 부하로 테스트할 수 있는 IxNetwork® Virtual Edition (VE), IxLoad® VE, BreakingPoint® VE가 포함되며, 이 모든 솔루션은 CI-CD 테스트 파이프라인에 원활하게 통합됩니다.
실제 ROI 이해
시장에 출시하려고 할 때, 4개월은 영원처럼 느껴질 수 있습니다. 이는 경쟁업체가 따라잡을 시간을 줍니다. 실제 테스트를 위해 라이브 환경을 재현할 수 없다면 버그는 계속해서 파악하기 어렵습니다. 이러한 문제가 해결되지 않은 채 오래 지속될수록 고객 경험의 품질에 미치는 영향은 더욱 심각해집니다. 이러한 근본적인 문제는 성능, 가동 시간, 그리고 궁극적으로 제공되는 서비스의 신뢰성에 직접적인 영향을 미칩니다. 이는 더 높은 고객 이탈로 이어질 수 있으며, 매출에 막대한 영향을 미칠 수 있습니다.
키사이트는 타협 없는 QoE(Quality of Experience)와 자동화 및 강력한 모니터링 도구를 통한 손쉬운 구성을 통해 신뢰할 수 있는 NFV 인프라를 제공하도록 돕습니다. 키사이트는 고객이 수익 창출 시간을 20% 단축하도록 도울 수 있습니다.
추천 자료
관련 제품
어떤 도움을 드릴까요?