Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
CI/CD – 연속 통합 및 연속 배포
CI/CD 수명 주기 동안 테스트 및 가시성 유지


더 빠른 배포를 위한 애자일 모델
소프트웨어 정의 네트워크(SDN) 및 네트워크 기능 가상화(NFV) 기술 덕분에 배포 속도에 큰 변화가 있게 되며 네트워킹 하드웨어의 효율적인 활용이 가능해질 것입니다. 하지만 그 목적지에 도달하는 것은 길고 어려운 여정일 수 있습니다. 더 빠른 배포를 위해 조직들은 애자일 개발 모델을 채택했습니다. 이 모델은 개발자들이 새로운 코드를 현실적인 환경에 통합해서 안정성과 보안을 평가할 수 있는 프로세스입니다. 그 결과 더 빠른 배포가 가능해지게 됩니다.
자신감을 가지고 가상화: 20% 더 빠르게 실험실에서 생산으로
연속 통합 및 연속 배포(CI/CD)는 애자일 개발의 한 형태입니다. 선도적인 조직들은 하드웨어에서 소프트웨어로 네트워크 기능을 옮기는 속도를 높일 수 있는 모델을 채택했습니다. CI/CD의 모든 단계를 조정해 문제를 빠르게 찾아서 해결할 수 있습니다.
그렇다면 기업에 요구되는 수준의 신뢰도와 성능을 제공하면서 빠른 서비스 전달을 보장하기 위해 무엇이 필요할까요?
개발 시, DevOps 팀에 요구되는 민첩성을 제공하는 테스트 도구가 필요합니다. 이러한 테스트 도구는 CI/CD 테스트 파이프라인에 매끄럽게 통합됩니다. 개발 시, 가상 및 물리 인프라에 대한 단일화된 가시성이 필요합니다. 이러한 가시성은 보다 빠르게 문제를 찾아서 해결하는 데 도움이 됩니다.


실험실부터 생산 단계까지 단일화된 테스트 및 가시성
더 빠른 배포의 핵심은 테스트 기능을 CI/CD 테스트 파이프라인에 통합하는 것입니다. 테스트는 사설, 하이브리드 및 공용 클라우드 인프라에 대한 다양한 가상 환경에서 가상화와 배포, 구성, 실행이 가능해야 합니다. OpenStack 기반 프로비저닝에 대한 통합과 지원이 핵심입니다. 키사이트는 계층 2와 3 네트워킹, 계층 4와 7 실제적인 트래픽 부하, 가장 넓은 범위의 사이버 공격을 검증할 수 있는 다양한 가상 테스트 솔루션을 제공하며, 이 모든 기능이 CI/CD 테스트 파이프라인에 매끄럽게 통합됩니다.
키사이트 도구를 사용해서 네트워크 트래픽을 테스트하고 모니터링해서 리소스 수행 방식을 확인하고 병목 현상을 파악할 수 있습니다. 키사이트는 다양한 조건에서 테스트하는 데 도움이 되는 다기능성과 확장성, 현실성을 제공합니다. 수백 개의 어플리케이션을 사용해서 수백만의 구독자를 시뮬레이션하는 동시에 생산 과정에서 캡처된 트래픽을 재현할 수 있어 사설, 하이브리드, 공용 클라우드 인프라 검증이 가능합니다. 생산 단계에서는 가상 및 물리 인프라에 구축된 키사이트의 통합 가시성 솔루션이 문제를 빠르게 찾아서 해결하는 데 도움이 됩니다.
관련 리소스
관련 제품

Hawkeye
Hawkeye를 통한 능동 모니터링으로 프로덕션 네트워크에 IxChariot 기술 활용
다른 도움이 필요하십니까?