¿Qué busca?
CI/CD – Integración continua e implementación continua
Prueba y visibilidad durante todo el ciclo de vida de CI/CD
El modelo ágil para implementaciones más rápidas
Las tecnologías de redes definidas por software (SDN) y virtualización de funciones de red (NFV) representan un cambio significativo en la velocidad de implementación y el uso eficiente del hardware de red. Sin embargo, lograrlo puede ser un proceso largo y complejo. Para agilizar las implementaciones, las organizaciones han adoptado un modelo de desarrollo ágil: un proceso en el que los desarrolladores pueden integrar nuevo código en un entorno realista para evaluar su estabilidad y seguridad. Si se implementa correctamente, se traduce en implementaciones más rápidas.
Virtualice con seguridad: del laboratorio a la producción un 20 % más rápido
La Integración Continua y el Despliegue Continuo (CI/CD) es una forma de desarrollo ágil. Organizaciones líderes han adoptado este modelo para acelerar la migración de funciones de red del hardware al software. Al alinear cada fase de CI/CD, se pueden identificar y resolver problemas rápidamente.
Entonces, ¿qué se necesita para garantizar una prestación rápida del servicio y al mismo tiempo brindar el nivel de confiabilidad y rendimiento que su empresa exige?
Durante el desarrollo, necesita herramientas de prueba que proporcionen la agilidad que necesitan sus equipos de DevOps. Estas herramientas se integran a la perfección con el flujo de pruebas de CI/CD. Durante la implementación, necesita una visibilidad unificada de sus infraestructuras virtuales y físicas. Esta visibilidad le ayudará a detectar y solucionar problemas con mayor rapidez.
Pruebas unificadas y visibilidad desde el laboratorio hasta la producción
La clave para implementaciones más rápidas reside en integrar las capacidades de prueba en el flujo de pruebas de CI/CD. Las pruebas deben ser virtualizadas, implementables, configurables y ejecutables en múltiples entornos de virtualización de infraestructuras de nube privada, híbrida y pública. La integración y la compatibilidad con el aprovisionamiento basado en OpenStack son clave. Keysight ofrece una gama de soluciones de pruebas virtuales para validar redes de Capa 2 y 3, cargas de tráfico realistas de Capa 4 y 7, y la más amplia gama de ciberataques, todo ello perfectamente integrado en el flujo de pruebas de CI/CD.
Con las herramientas de Keysight, puede probar y supervisar el tráfico de red para comprobar el rendimiento de los recursos y detectar cuellos de botella. Keysight ofrece versatilidad, escalabilidad y realismo para ayudarle a realizar pruebas en diversas condiciones. Con la capacidad de reproducir el tráfico capturado desde producción mientras simula millones de suscriptores con cientos de aplicaciones, puede validar infraestructuras de nube privada, híbrida y pública. Una vez en producción, las soluciones de visibilidad unificada de Keysight en sus infraestructuras virtuales y físicas le ayudan a acelerar la identificación y resolución de problemas.
Recursos destacados
Productos relacionados
¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?