Können wir Ihnen behilflich sein?
CI/CD - Kontinuierliche Integration und kontinuierliche Bereitstellung
Test und Sichtbarkeit während des gesamten CI/CD-Lebenszyklus
Das agile Modell für schnellere Bereitstellungen
Software-definierte Netzwerke (SDN) und Technologien zur Virtualisierung von Netzwerkfunktionen (NFV) stellen einen enormen Fortschritt bei der Geschwindigkeit der Bereitstellung und der effizienten Nutzung von Netzwerkhardware dar. Doch der Weg dorthin kann lang und schwierig sein. Um die Bereitstellung zu beschleunigen, haben Unternehmen ein agiles Entwicklungsmodell eingeführt - einen Prozess, bei dem Entwickler neuen Code in eine realistische Umgebung integrieren können, um seine Stabilität und Sicherheit zu testen. Wenn es gut gemacht ist, führt es zu schnelleren Bereitstellungen.
Virtualisierung mit Sicherheit: 20 % schneller vom Labor zur Produktion
Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) ist eine Form der agilen Entwicklung. Führende Unternehmen haben dieses Modell übernommen, um die Migration von Netzwerkfunktionen von Hardware zu Software zu beschleunigen. Durch die Abstimmung aller Phasen von CI/CD können Sie Probleme schnell erkennen und beheben.
Was ist also erforderlich, um eine schnelle Servicebereitstellung zu gewährleisten und gleichzeitig das Maß an Zuverlässigkeit und Leistung zu bieten, das Ihr Unternehmen benötigt?
In der Entwicklung benötigen Sie Testtools, die die von Ihren DevOps-Teams geforderte Agilität bieten. Diese Testtools lassen sich nahtlos in die CI/CD-Testpipeline integrieren. Bei der Bereitstellung benötigen Sie einen einheitlichen Überblick über Ihre virtuellen und physischen Infrastrukturen. Diese Transparenz hilft Ihnen, Probleme schneller zu erkennen und zu beheben.
Einheitliche Tests und Sichtbarkeit vom Labor bis zur Produktion
Der Schlüssel zu schnelleren Bereitstellungen ist die Integration der Testfunktionen in die CI/CD-Testpipeline. Tests müssen virtualisiert, bereitgestellt, konfiguriert und über mehrere Virtualisierungsumgebungen von privaten, hybriden und öffentlichen Cloud-Infrastrukturen ausgeführt werden können. Integration und Unterstützung für OpenStack-basierte Bereitstellung ist der Schlüssel. Keysight bietet eine Reihe virtueller Testlösungen zur Validierung von Layer-2- und -3-Netzwerken, realistischen Layer-4- und -7-Verkehrslasten und einem breiten Spektrum von Cyberangriffen - alles nahtlos in die CI/CD-Testpipeline integriert.
Mit den Tools von Keysight können Sie den Netzwerkverkehr testen und überwachen, um zu sehen, wie die Ressourcen arbeiten, und um Engpässe zu erkennen. Keysight bietet Vielseitigkeit, Skalierbarkeit und Realismus, damit Sie unter verschiedenen Bedingungen testen können. Mit der Möglichkeit, aufgezeichneten Datenverkehr aus der Produktion wiederzugeben und gleichzeitig Millionen von Teilnehmern mit Hunderten von Anwendungen zu simulieren, können Sie private, hybride und öffentliche Cloud-Infrastrukturen validieren. Sobald Sie in der Produktion sind, helfen Ihnen die vereinheitlichten Sichtbarkeitslösungen von Keysight über Ihre virtuellen und physischen Infrastrukturen hinweg, Probleme schneller zu identifizieren und zu lösen.
Ausgewählte Ressourcen
Verwandte Produkte
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?