Können wir Ihnen behilflich sein?
Testen von NFV-Implementierungen
Migrieren Sie mit Zuversicht zu einem virtualisierten Netzwerk
SDNFV-Vertrauen beim Testen aufbauen
Die Effektivität von Netzwerkfunktionsvirtualisierung (NFV) und Software-definierten Netzwerken (SDN) kann schwierig zu bewerten sein. Um sicherzustellen, dass Ihre Virtualisierungsimplementierung wie erwartet funktioniert, sind vollständige Verkehrstests erforderlich. Keysight bietet End-to-End-Testsuiten zur Validierung von SDN/NFV-Migrationen, um die Markteinführung zu beschleunigen. Dank ihrer Vielseitigkeit, Skalierbarkeit und Realitätsnähe können Sie vor der Bereitstellung testen und den erfassten Datenverkehr aus der Produktion anschließend wiedergeben.
Der Schlüssel zu einer erfolgreichen virtuellen Bereitstellung ist die Integration von Testfunktionen in die Testpipeline für kontinuierliche Integration und kontinuierliche Bereitstellung (CI-CD). Tests, die Millionen von Teilnehmern mit Hunderten von Anwendungen simulieren, müssen virtualisiert, konfiguriert und in virtuellen Umgebungen ausgeführt werden, einschließlich privater, hybrider und öffentlicher Cloud-Infrastrukturen - mit enger Integration in Orchestrierungsumgebungen wie OpenStack.
Der Weg zum erfolgreichen NFV-Rollout
NFV- und SDN-Migrationen können schwer zu verstehen sein. Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, die Vorteile zu quantifizieren, die praktischen Migrationsschritte zu verstehen und den Erfolg der Bereitstellung zu messen. Keysight bietet eine End-to-End-Validierung von NFV-Migrationen, um die Markteinführung zu beschleunigen. Mit Vielseitigkeit, Skalierbarkeit und Realismus können Sie den erfassten Datenverkehr aus der Produktion wiedergeben und gleichzeitig Millionen von Teilnehmern mit Hunderten von Anwendungen simulieren.
Der Schlüssel zu einer erfolgreichen NFV-Migration ist die Integration von Testfunktionen in die Testpipeline für kontinuierliche Integration und kontinuierliche Bereitstellung (CI-CD). Tests müssen virtualisiert, bereitstellbar, konfigurierbar und über mehrere Virtualisierungsumgebungen hinweg ausführbar sein, einschließlich privater, hybrider und öffentlicher Cloud-Infrastrukturen - mit enger Integration in Orchestrierungsumgebungen wie OpenStack.
Virtuelle Testdienstleistungen in Entwicklung und Qualitätssicherung
Ob reine Software- oder Hardware-unterstützte Testlösungen, Keysight ermöglicht das Testen Ihrer virtuellen Dienste mit vielen flexiblen Testoptionen. Für Entwickler ermöglicht die Kombination aus Entwickler- oder softwarebasierten Virtual Edition-Versionen dieses Testportfolios frühe Funktionstests und Fehlersuche ohne Beeinträchtigung der Qualitätssicherungssysteme (QA). Wenn das QA-Team dann bereit ist, die virtuellen Dienste unter schwerer, realistischer Verkehrslast zu testen, verfügt es über die nötige Hardware, um die virtuellen Dienste einem vollständigen Belastungstest zu unterziehen.
Developer ist ein Softwaretesttool, das es DevOps erleichtert, realistische Verkehrsumgebungen im Labor mit echten Anwendungen und ausgefeilten Fehlerbehebungsfunktionen zu erstellen. Probleme können frühzeitig in der Entwicklung aufgedeckt und behoben werden, und zwar viel schneller als mit herkömmlichen Tools.
Viele virtuelle Netzwerkfunktionen im Kernnetzwerk laufen mit hohen Datenverkehrsgeschwindigkeiten – von 1 Gbit/s bis 100 Gbit/s. Keysight bietet eine Reihe von Testumgebungsbeschleunigern, darunter CloudStorm ™, um Lasttests mit Layer-2- bis Layer-7-Datenverkehrsgenerierung in Leitungsgeschwindigkeit bei höchsten Geschwindigkeiten zu unterstützen.
Wir bieten eine Reihe von rein softwarebasierten Testlösungen an, die OpenStack-basierte, bereitgestellte Netzwerke integrieren und unterstützen. Dazu gehören IxNetwork® Virtual Edition (VE), IxLoad® VE und BreakingPoint® VE zum Testen mit realistischen Verkehrslasten und einem breiten Spektrum von Cyberangriffslasten - alle nahtlos in Ihre CI-CD-Testpipeline integriert.
Den tatsächlichen ROI verstehen
Wenn Sie versuchen, auf den Markt zu kommen, können vier Monate wie eine Ewigkeit erscheinen. Das gibt Ihrer Konkurrenz Zeit, aufzuholen. Wenn Sie nicht in der Lage sind, Ihre Live-Umgebung für realistische Tests nachzubilden, bleiben Fehler schwer zu finden. Je länger diese Probleme ungelöst bleiben, desto gravierender sind die Auswirkungen auf die Qualität der Kundenerfahrung. Solche grundlegenden Probleme wirken sich direkt auf die Leistung, die Betriebszeit und letztlich auf die Zuverlässigkeit der bereitgestellten Dienste aus. Dies kann zu einer höheren Kundenabwanderung führen und sich stark auf den Umsatz auswirken.
Keysight unterstützt Sie bei der Bereitstellung einer vertrauenswürdigen und zuverlässigen NFV-Infrastruktur mit kompromissloser Quality of Experience (QoE) und einfacher Konfiguration durch Automatisierung und leistungsstarke Überwachungstools. Wir können Ihnen helfen, die Zeit bis zum Umsatz um 20 % zu verkürzen.
Ausgewählte Ressourcen
Verwandte Produkte
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?