Teste de implementações de NFV

Migre para uma rede virtualizada com confiança

Teste de implementações de NFV

Crie confiança no SDNFV durante os testes

Pode ser difícil avaliar a eficácia da virtualização de funções de rede (NFV) e das migrações de redes definidas por software (SDN). Garantir que sua implantação de virtualização funcione conforme o esperado requer testes completos de tráfego. A Keysight oferece suítes de teste de ponta a ponta para validar migrações SDN/NFV e acelerar o tempo de lançamento no mercado. Com versatilidade, escala e realismo, você pode testar antes de implantar e reproduzir o tráfego capturado da produção depois.

O segredo para uma implantação virtual bem-sucedida é ter recursos de teste integrados ao pipeline de testes de integração e implantação contínuas (CI-CD). Os testes que simulam milhões de assinantes usando centenas de aplicativos precisam ser virtualizados, configurados e executados em ambientes virtuais, incluindo infraestruturas de nuvem privada, híbrida e pública, com forte integração a ambientes de orquestração como o OpenStack.

Imagem de redes definidas por software
Foto de dois homens testando ambientes SDN e NFV

O caminho para uma implementação bem-sucedida da NFV

As migrações de NFV e SDN podem ser difíceis de entender. Muitas organizações lutam para quantificar os benefícios, entender as etapas práticas da migração e medir o sucesso da implantação. A Keysight oferece validação de ponta a ponta das migrações de NFV para acelerar o tempo de lançamento no mercado. Com versatilidade, escala e realismo, você pode reproduzir o tráfego capturado da produção enquanto simula milhões de assinantes usando centenas de aplicativos.

A chave para uma migração de NFV bem-sucedida é ter recursos de teste integrados ao pipeline de testes de integração e implantação contínuas (CI-CD). Os testes precisam ser virtualizados, implantáveis, configuráveis e executáveis em vários ambientes de virtualização, incluindo infraestruturas de nuvem privada, híbrida e pública, com forte integração a ambientes de orquestração como o OpenStack.

Serviços virtuais de teste em desenvolvimento e garantia de qualidade

Seja em soluções de teste somente de software ou assistidas por hardware, a Keysight permite o teste de seus serviços virtuais com muitas opções de teste flexíveis. Para os desenvolvedores, a combinação das versões Developer ou Virtual Edition baseadas em software desse portfólio de testes permite testes funcionais e depuração antecipados sem interferir nos sistemas de garantia de qualidade (QA). Então, quando estiver pronta para ser submetida a uma carga de tráfego realista e pesada, a equipe de QA terá o hardware necessário para testar totalmente os serviços virtuais.

O Developer é uma ferramenta de teste de software que facilita para o DevOps a criação de ambientes de tráfego realistas no laboratório com aplicativos reais e recursos sofisticados de solução de problemas. Os problemas podem ser descobertos e resolvidos no início do desenvolvimento e com muito mais rapidez do que com as ferramentas tradicionais.

Muitas funções de rede virtual na rede central operam em altas velocidades de tráfego — de 1GE a 100GE. A Keysight oferece uma gama de aceleradores de ambiente de teste, incluindoo CloudStorm™, para dar suporte a testes de carga com geração de tráfego nas camadas 2 a 7 à velocidade da linha, nas velocidades mais altas.

Oferecemos uma variedade de soluções de teste baseadas somente em software que integram e oferecem suporte a redes provisionadas baseadas em OpenStack. Isso inclui o IxNetwork® Virtual Edition (VE), o IxLoad® VE e o BreakingPoint® VE para testar com cargas de tráfego realistas e a mais ampla gama de cargas de ataques cibernéticos - tudo perfeitamente integrado ao seu pipeline de teste CI-CD.

 Implementação da NFV
Foto de mulher com smartphone

Entendendo o ROI real

Quando se está tentando chegar ao mercado, quatro meses podem parecer uma eternidade. Isso dá à concorrência tempo para se atualizar. Se você não conseguir recriar seu ambiente de produção para fazer testes realistas, os bugs continuarão a ser esquivos. Quanto mais tempo esses problemas permanecerem sem solução, mais grave será o impacto sobre a qualidade da experiência do cliente. Esses problemas subjacentes afetam diretamente o desempenho, o tempo de atividade e, por fim, a confiabilidade dos serviços prestados. Isso pode resultar em maior rotatividade de clientes e ter um enorme impacto na receita de primeira linha.

A Keysight ajuda você a fornecer uma infraestrutura NFV confiável e segura com qualidade de experiência (QoE) inabalável e configuração mais fácil por meio de automação e ferramentas de monitoramento poderosas. Podemos ajudá-lo a acelerar o tempo de obtenção de receita em 20%.

Deseja ajuda ou tem dúvidas?