CI/CD - Integração contínua e implantação contínua

Teste e visibilidade em todo o ciclo de vida de CI/CD

CI/CD
pessoas codificando na tela do computador

O modelo ágil para implementações mais rápidas

As tecnologias de redes definidas por software (SDN) e virtualização de funções de rede (NFV) representam uma grande mudança na velocidade de implementação e na utilização eficiente do hardware de rede. Porém, chegar lá pode ser uma jornada longa e difícil. Para implantar mais rapidamente, as organizações adotaram um modelo de desenvolvimento ágil - um processo em que os desenvolvedores podem integrar um novo código em um ambiente realista para avaliar sua estabilidade e segurança. Se bem feito, isso leva a implementações mais rápidas.

Virtualize com garantia: Do laboratório à produção 20% mais rápido

A integração contínua e a implantação contínua (CI/CD) são uma forma de desenvolvimento ágil. As principais organizações adotaram o modelo para ajudar a acelerar a migração das funções de rede do hardware para o software. Ao alinhar todas as fases da CI/CD, você pode identificar e resolver problemas rapidamente.

Então, o que é necessário para garantir a rápida prestação de serviços e, ao mesmo tempo, fornecer o nível de confiabilidade e desempenho que sua empresa exige?

No desenvolvimento, você precisa de ferramentas de teste que ofereçam a agilidade exigida pelas equipes de DevOps. Essas ferramentas de teste se integram perfeitamente ao pipeline de teste de CI/CD. Na implementação, você precisa de visibilidade unificada em suas infraestruturas virtuais e físicas. Essa visibilidade o ajudará a identificar e solucionar problemas mais rapidamente.

carro de corrida
diagrama

Testes unificados e visibilidade do laboratório à produção

A chave para implantações mais rápidas é ter os recursos de teste integrados ao pipeline de teste de CI/CD. Os testes precisam ser virtualizados, implementáveis, configuráveis e executáveis em vários ambientes de virtualização de infraestruturas de nuvem privada, híbrida e pública. A integração e o suporte para provisionamento baseado em OpenStack são fundamentais. A Keysight oferece uma gama de soluções de teste virtual para validar redes de Camadas 2 e 3, cargas de tráfego realistas de Camadas 4 e 7 e a mais ampla gama de ataques cibernéticos - tudo perfeitamente integrado ao pipeline de teste CI/CD.

Com as ferramentas da Keysight, você pode testar e monitorar o tráfego de rede para ver o desempenho dos recursos e observar os gargalos. A Keysight traz versatilidade, escala e realismo para ajudá-lo a testar sob condições variadas. Com a capacidade de reproduzir o tráfego capturado da produção enquanto simula milhões de assinantes usando centenas de aplicativos, você pode validar infraestruturas de nuvem privada, híbrida e pública. Uma vez em produção, as soluções de visibilidade unificada da Keysight em suas infraestruturas virtuais e físicas o ajudam a acelerar a identificação e a resolução de problemas.

Deseja ajuda ou tem dúvidas?