NFVデプロイメントのテスト

安心して仮想化ネットワークへ移行

NFVデプロイメントのテスト

テスト中のSDNFVの信頼性構築

ネットワーク機能仮想化 (NFV) およびソフトウェア定義ネットワーキング (SDN) 移行の有効性を評価することは困難な場合があります。仮想化展開が期待どおりに動作することを確認するには、完全なトラフィックテストが必要です。キーサイトは、SDN/NFV移行を検証し、市場投入までの時間を短縮するためのエンドツーエンドのテストスイートを提供します。多様性、拡張性、および現実性を備えているため、展開前にテストし、その後、本番環境からキャプチャされたトラフィックを再生することができます。

仮想展開を成功させる鍵は、継続的インテグレーションおよび継続的デプロイメント (CI-CD)テストパイプラインにテスト機能を統合することです。数百万の加入者が数百のアプリケーションを使用するテストは、プライベート、ハイブリッド、パブリッククラウドインフラストラクチャを含む仮想環境全体で仮想化、構成、および実行される必要があり、OpenStackのようなオーケストレーション環境との緊密な統合が必要です。

ソフトウェア定義ネットワークの画像
SDNおよびNFV環境をテストする2人の男性の写真

NFV展開を成功させるための道筋

NFVとSDNへの移行は理解が難しい場合があります。多くの組織は、そのメリットを定量化し、実用的な移行手順を理解し、導入の成功を測定するのに苦労しています。キーサイトは、市場投入までの時間を短縮するために、NFV移行のエンドツーエンド検証を提供します。汎用性、拡張性、現実性により、何百万もの加入者を数百のアプリケーションでシミュレートしながら、本番環境からキャプチャされたトラフィックを再生できます。

NFV移行を成功させる鍵は、継続的インテグレーションおよび継続的デプロイメント (CI-CD)テストパイプラインにテスト機能を統合することです。テストは、プライベート、ハイブリッド、パブリッククラウドインフラストラクチャを含む複数の仮想化環境全体で仮想化、デプロイ可能、構成可能、および実行可能である必要があり、OpenStackのようなオーケストレーション環境との緊密な統合が必要です。

開発および品質保証における仮想サービスのテスト

ソフトウェアのみのテストソリューションであろうと、ハードウェア支援テストソリューションであろうと、キーサイトは多くの柔軟なテストオプションで仮想サービスのテストを可能にします。開発者向けには、このテストポートフォリオのDeveloperまたはソフトウェアベースのVirtual Editionバージョンを組み合わせることで、品質保証(QA)システムに干渉することなく、早期の機能テストとデバッグが可能になります。そして、現実的な重いトラフィック負荷をかける準備ができたときには、QAチームは仮想サービスを完全にストレステストするために必要なハードウェアを利用できます。

Developerは、DevOpsが実際のアプリケーションと高度なトラブルシューティング機能を備えた現実的なトラフィック環境をラボで簡単に作成できるようにするソフトウェアテストツールです。問題は開発の早い段階で発見および解決でき、従来のツールよりもはるかに高速です。

コアネットワーク内の多くの仮想ネットワーク機能は、1GEから100GEまでの高速なトラフィック速度で動作します。キーサイトは、最高速度での回線レートLayer 2~7トラフィック生成による負荷テストをサポートするため、CloudStorm™をはじめとするさまざまなテスト環境アクセラレータを提供しています。

当社は、OpenStackベースのプロビジョニングされたネットワークを統合およびサポートする、さまざまなソフトウェアのみのテストソリューションを提供しています。これらには、現実的なトラフィック負荷と最も広範なサイバー攻撃負荷でテストするためのIxNetwork® Virtual Edition (VE)、IxLoad® VE、およびBreakingPoint® VEが含まれ、すべてがお客様のCI-CDテストパイプラインにシームレスに統合されます。

 NFV展開
スマートフォンを持つ女性の写真

真のROIを理解する

市場投入を目指す際、4か月は永遠のように感じられるかもしれません。それは競合他社に追いつく時間を与えます。現実的なテストのためにライブ環境を再現できない場合、バグは依然として見つけにくいままです。これらの問題が未解決のままであるほど、顧客体験の品質への影響はより深刻になります。このような根本的な問題は、パフォーマンス、稼働時間、そして最終的には提供されるサービスの信頼性に直接影響します。これは顧客離れの増加につながり、トップライン収益に大きな影響を与える可能性があります。

キーサイトは、妥協のないQuality of Experience (QoE)と、自動化および強力な監視ツールによる容易な構成を備えた、信頼できるNFVインフラストラクチャの提供を支援します。当社は、お客様の収益化までの時間を20%短縮するお手伝いをします。

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?