CI/CD -継続的インテグレーションおよび継続的デプロイ

CI/CDライフサイクル全体におけるテストと可視化

CI/CD
コンピューターの画面でコーディングしている人たち

より迅速なデプロイを可能にするアジャイルモデル

ソフトウェア定義ネットワーク(SDN)およびネットワーク機能仮想化(NFV)技術によってネットワーキングハードウェアの展開の速さや効率的な活用に大きな変化が生まれました。 しかしそれを実現するのは、長く、困難な道のりでした。 より早い展開を可能にするため、企業はアジャイル開発モデル、つまり開発者が新たなコードを現実に即した環境に統合し、その安定性や安全性を検証するプロセスを採用しました。 これがうまくいけば、展開をよりスピーディーに行えます。

保証つきの仮想化:ラボから本番まで20 %高速化

継続的インテグレーションおよび継続的デプロイ(CI/CD)はアジャイル開発の1つです。 一流企業は、ネットワーク機能のハードウェアからソフトウェアへの移行をスピードアップさせるためこのモデルを採用しました。 CI/CDの各フェーズを調整することで、問題を即座に特定し解決することができます。

では、業界が要求するレベルの信頼性および性能を実現する一方で、このようなサービスを素早く実行するには何が必要でしょうか?

開発においては、DevOpsチームに必要なアジリティを可能にするテストツールが必要です。 これらのテストツールは、CI/CDテストパイプラインにシームレスに統合します。 展開において、仮想インフラと物理インフラ全体での統合された可視化が必要です。 この可視化によって問題の発見とトラブルシューティングがより短時間で行えます。

レースカー
ダイアグラム

ラボから本番まで統合されたテストおよび可視化

より迅速な展開のカギは、テスト機能をCI/CDテストパイプラインに統合することです。 テストはプライベート、ハイブリット、パブリックのクラウドインフラストラクチャーの複数の仮想化環境全体において、仮想化、展開/構成/実行できるものでなければなりません。 OpenStackベースのプロビジョニングのインテグレーションとサポートがカギとなります。 キ―サイトはレイヤー2および3ネットワーキング、レイヤー4および7の現実的なトラフィック負荷、そして多岐にわたるサイバー攻撃を検証するさまざまな仮想テストソリューションを提供します。これらはすべてシームレスにCI/CDテストパイプラインに統合されています。

キ―サイトのツールを使うことで、ネットワークトラフィックのテストおよび監視、リソースのパフォーマンスの観察、ボトルネックの注視が可能になります。 キ―サイトはお客様がさまざまな環境でテストを実行できるよう、汎用性、拡張性、そしてリアリズムを提供します。 何百万の加入者を何百ものアプリケーションを用いてシミュレーションしながら捕捉された本番トラフィックを再生する機能で、プライベート、ハイブリッド、パブリックのクラウドインフラストラクチャーの検証が可能になります。 本番稼働後、仮想および物理インフラストラクチャー全体でのキーサイトの統合可視化ソリューションを使用すれば、問題の特定と解決の加速が可能です。

ご要望、ご質問はございませんか。