這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
智慧家庭
為智慧家庭提供低功耗 IoT 裝置,具備消費者可信賴的性能
智慧家庭正在成為主流。許多傳統家庭每天至少使用一個或多個物聯網裝置。許多新建房屋從一開始就採用物聯網技術設計。Gartner 預測,到 2022 年,一般家庭可能包含超過 500 個智慧裝置。
智慧家庭裝置的功能可能有所不同,但它們與工業 IoT 裝置一樣,具有許多相同的連線能力和低功耗要求。智慧家庭 IoT 裝置也面臨許多相同的技術挑戰。Keysight 憑藉領先的測試解決方案和專業知識隨時待命,協助您將 IoT 智慧家庭裝置設計轉化為可上市的產品。
最佳化智慧家庭物聯網功耗
功耗對於物聯網裝置和智慧家庭應用產品來說是一個相當大的挑戰,但並非所有裝置都如此。壁式電源供電的裝置不受與電池供電裝置相同的低功耗要求限制。為了充分最佳化電池供電物聯網裝置的能源效率,電流消耗測試至關重要。Keysight 的智慧家庭測試解決方案,可讓您透過採用我們無縫電流範圍切換技術的精確電池消耗測試,為您的物聯網裝置實現卓越的電池續航力。
確保無線連線能力
支援物聯網的智慧家庭裝置仰賴無線連網功能,以連接網際網路,在某些情況下,還能彼此互連。確保這些裝置經過妥善設計,並能支援適當的無線標準(例如 Bluetooth、ZigBee、WLAN 802.11、NFC、LTE-M 和 Thread),至關重要。Keysight 提供專為現有和新興標準最佳化的應用導向平台。藉由 Keysight 的物聯網無線測試解決方案,您幾乎可以設計和測試任何您能想像的智慧家庭裝置,並確保其符合所有標準要求。
評估物聯網設備以進行部署
消費者期望物聯網裝置能在家庭環境中如預期般運作。公司會在實際部署條件下測試其裝置,以確保其符合預期。然而,物聯網技術的複雜性,往往讓許多公司無法充分進行測試,導致關鍵任務應用程式在現場發生故障的風險。Keysight 的解決方案可讓您對所有物聯網裝置進行全面的測試和評估,無論是在研發階段還是部署/整合期間。它是 Keysight 的物聯網測試產品,能夠模擬複雜的真實世界網路,包括醫院、會議室和會議中心。
延伸閱讀
相關產品
需要協助測試您的 IoT 智慧家庭裝置和網路嗎?