Che cosa sta cercando?
Home intelligente
Fornire dispositivi IoT a basso consumo, con prestazioni di cui i consumatori possono fidarsi, per la home connessa
La home intelligente è sulla buona strada per diventare mainstream. Molte case tradizionali utilizzano già almeno uno o più dispositivi Internet of Things al giorno. Molte nuove case vengono progettate da zero con la tecnologia IoT. Entro il 2022, Gartner prevede che la tipica home familiare potrebbe contenere più di 500 dispositivi intelligenti.
Ottimizzare il consumo energetico dell'IoT per la Home intelligente
Il consumo di energia è una sfida importante per i dispositivi IoT e gli apparecchi destinati alla home intelligente, ma non per tutti. I dispositivi alimentati a parete non sono soggetti agli stessi requisiti di basso consumo delle loro controparti alimentate a batteria. Per ottimizzare completamente l'efficienza energetica dei dispositivi IoT alimentati a batteria, è essenziale eseguire test di drenaggio della corrente. Le soluzioni di test home smart home di Keysight consentono di ottenere un'eccezionale durata della batteria per i dispositivi IoT grazie a test accurati di scaricamento della batteria che utilizzano la nostra tecnologia a portata di corrente.
Garantire Wireless
home intelligenti basati sull'IoT si avvalgono della wireless per connettersi a Internet e, in alcuni casi, tra loro. È fondamentale garantire che questi dispositivi siano progettati correttamente e in grado di supportare gli wireless appropriati (ad esempio, Bluetooth, ZigBee, WLAN 802.11, NFC, LTE-M e Thread). Keysight offre piattaforme incentrate sulle applicazioni, ottimizzate specificamente per gli standard esistenti ed emergenti. Con le soluzioni wireless IoT di Keysight, è possibile progettare e testare praticamente qualsiasi home intelligente immaginabile, assicurandosi che soddisfi tutti i requisiti standard.
Valutare i dispositivi IoT per la distribuzione
I consumatori si aspettano che i dispositivi IoT funzionino come promesso nell'ambiente home . Le aziende testano i loro dispositivi in condizioni di utilizzo reali per assicurarsi che sia così. Ma la complessità della tecnologia IoT spesso non consente a molti di eseguire test adeguati, esponendoli al rischio di guasti alle applicazioni mission-critical sul campo. La soluzione di Keysight consente di condurre test e valutazioni complete su tutti i dispositivi IoT, sia in fase di ricerca e sviluppo che di implementazione/integrazione. Si tratta di un prodotto di test IoT di Keysight in grado di emulare reti complesse del mondo reale che includono ospedali, sale riunioni e centri congressi.
Ulteriori letture
Prodotti correlati
Volete un aiuto per testare i dispositivi e le reti smart home IoT?