Das intelligente Zuhause ist auf dem besten Weg, zum Mainstream zu werden. In vielen traditionellen Häusern werden bereits täglich mindestens ein oder mehrere Geräte aus dem Internet der Dinge eingesetzt. Viele neue Häuser werden von Grund auf mit IoT-Technologie entworfen. Gartner prognostiziert, dass bis 2022 das typische Einfamilienhaus mehr als 500 intelligente Geräte enthalten könnte.

Die Funktionalität von Smart-Home-Geräten mag unterschiedlich sein, aber sie haben viele der gleichen Anforderungen an Konnektivität und geringen Stromverbrauch wie industrielle IoT-Geräte. Smart Home IoT-Geräte haben auch viele der gleichen technischen Herausforderungen. Keysight steht mit führenden Testlösungen und Fachwissen bereit, um Sie dabei zu unterstützen, Ihre IoT-Smart-Home-Geräteentwürfe in marktreife Produkte umzusetzen.
Optimierung des Stromverbrauchs von IoT-Geräten für Ihr intelligentes Zuhause

Optimierung des IoT-Stromverbrauchs für das Smart Home

Der Stromverbrauch ist eine große Herausforderung für IoT-Geräte und -Apparate, die für das intelligente Zuhause bestimmt sind - aber nicht für alle. Wandbetriebene Geräte unterliegen nicht den gleichen Anforderungen an einen niedrigen Stromverbrauch wie ihre batteriebetriebenen Gegenstücke. Um die Energieeffizienz von batteriebetriebenen IoT-Geräten vollständig zu optimieren, sind Stromverbrauchstests unerlässlich. Mit den Smart-Home-Prüflösungen von Keysight können Sie eine außergewöhnliche Batterielebensdauer für Ihre IoT-Geräte durch genaue Batterieentladungsprüfungen erreichen, die unsere nahtlose Strommessungstechnologie nutzen.

Sicherstellen der drahtlosen Konnektivität

IoT-fähige Smart-Home-Geräte sind auf drahtlose Verbindungen angewiesen, um sich mit dem Internet und in einigen Fällen auch untereinander zu verbinden. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass diese Geräte richtig konzipiert sind und die entsprechenden drahtlosen Standards (z. B. Bluetooth, ZigBee, WLAN 802.11, NFC, LTE-M und Thread) unterstützen können. Keysight bietet anwendungsorientierte Plattformen, die speziell für bestehende und neue Standards optimiert sind. Mit den drahtlosen IoT-Testlösungen von Keysight können Sie praktisch jedes vorstellbare Smart-Home-Gerät entwickeln und testen und sicherstellen, dass es alle Standardanforderungen erfüllt.

Sicherstellung der drahtlosen Konnektivität von IoT-Geräten im intelligenten Zuhause
Bewertung von Smart Home IoT-Geräten für den Einsatz

Bewertung von IoT-Geräten für den Einsatz

Verbraucher erwarten, dass IoT-Geräte im häuslichen Umfeld wie versprochen funktionieren. Unternehmen testen ihre Geräte unter realen Einsatzbedingungen, um dies sicherzustellen. Die Komplexität der IoT-Technologie führt jedoch häufig dazu, dass viele Unternehmen nicht ausreichend für Tests gerüstet sind und somit dem Risiko ausgesetzt sind, dass geschäftskritische Anwendungen im Feld ausfallen. Die Lösung von Keysight ermöglicht Ihnen umfassende Tests und Bewertungen all Ihrer IoT-Geräte – ob in der Forschung und Entwicklung oder während der Implementierung/Integration. Keysights IoT-Testprodukt ist in der Lage, komplexe reale Netzwerke wie Krankenhäuser, Besprechungsräume und Konferenzzentren zu simulieren.

Benötigen Sie Hilfe beim Testen Ihrer IoT-Smart-Home-Geräte und -Netzwerke?