何をお探しですか?
スマートホーム
コネクテッドホーム向けに、消費者が信頼できる性能を備えた低消費電力IoTデバイスを提供
スマートホームは、着実に主流になりつつあります。多くの従来の家庭では、すでに毎日1つ以上のInternet of Thingsデバイスが使用されています。また、多くの新築住宅は、IoTテクノロジーを最初から組み込んで設計されています。ガートナーは、2022年までに一般的な家庭には500台以上のスマートデバイスが存在する可能性があると予測しています。
スマートホーム向けIoT消費電力を最適化
スマートホーム向けのIoTデバイスやアプライアンスにとって、消費電力は大きな課題ですが、すべてがそうではありません。壁コンセントから給電されるデバイスは、バッテリー駆動のデバイスと同じ低消費電力要件の対象ではありません。バッテリー駆動のIoTデバイスのエネルギー効率を最大限に最適化するには、電流ドレインテストが不可欠です。キーサイトのスマートホームテストソリューションは、当社のシームレスな電流レンジング技術を採用した正確なバッテリードレインテストを通じて、お客様のIoTデバイスで優れたバッテリー寿命を実現することを可能にします。
ワイヤレス接続を確保
IoT対応スマートホームデバイスは、インターネットに接続するために、また場合によっては相互に接続するためにワイヤレス接続に依存しています。これらのデバイスが適切に設計され、適切なワイヤレス標準(例:Bluetooth、ZigBee、WLAN 802.11、NFC、LTE-M、Thread)をサポートできることを確認することが重要です。キーサイトは、既存および新興の標準に特化して最適化されたアプリケーション重視のプラットフォームを提供します。キーサイトのIoTワイヤレステストソリューションを使用すると、想像できるほぼすべてのスマートホームデバイスを設計およびテストし、すべての標準要件を満たしていることを確認できます。
展開のためのIoTデバイスの評価
消費者は、IoTデバイスが家庭環境で約束どおりに動作することを期待しています。企業は、それが事実であることを確認するために、実世界の展開条件下でデバイスをテストします。しかし、IoT技術の複雑さにより、多くの企業が適切なテストを行うための設備が不十分なままであり、ミッションクリティカルなアプリケーションが現場で故障するリスクにさらされています。キーサイトのソリューションは、R&D段階でも展開/統合段階でも、すべてのIoTデバイスの包括的なテストと評価を実施することを可能にします。これは、病院、会議室、コンファレンスセンターを含む複雑な実世界のネットワークをエミュレートできるキーサイトのIoTテスト製品です。
さらに詳しく
関連製品
IoTスマートホームデバイスとネットワークのテストでお困りですか?