IoT- und Drahtlostechnologien entwickeln sich rasant und verändern unseren Alltag, unsere Arbeit und unsere Freizeit. Wie jede neue Technologie erfordert auch das IoT zahlreiche technische Überlegungen bei Design, Test, Validierung und Sicherheitsimplementierung. Der umfassende Ansatz der 5 Cs + 1 – Konnektivität, Kontinuität, Compliance, Koexistenz, Cybersicherheit und Kundenerlebnis – stellt sicher, dass Ihre komplexe IoT-Lösung ihr volles Leistungspotenzial ausschöpft, Kundenbedürfnisse erfüllt und den Anforderungen realer Anwendungsszenarien standhält.

Die umfassenden IoT-Testlösungen von Keysight umfassen den gesamten Netzwerkstapel - von der Signalintegrität der physikalischen Schicht bis hin zu Lasttests auf der Anwendungsschicht und Sicherheit. Bleiben Sie an der Spitze der Branchentrends. Lernen Sie noch heute mit Keysight, was die nächsten IoT-Innovationen sind.

Einblicke in das gesamte IoT-Ökosystem

IoT-Sicherheit

Stellen Sie sicher, dass Ihre Geräte in einem wettbewerbsintensiven Umfeld erfolgreich sind

Das Internet der Dinge verändert unsere Welt in rasantem Tempo. Milliarden miteinander verbundener intelligenter Geräte unterstützen uns in den Bereichen Transport, Gesundheitswesen, Sicherheit und Kommunikation. Die Allgegenwart von IoT-Geräten birgt jedoch ungeahnte Risiken, wenn diese Geräte kompromittiert oder offline geschaltet werden können. Erfahren Sie, wie Keysight Ihnen helfen kann, Schwachstellen in Ihren IoT-Geräten zu finden und zu beheben.

Innovieren Sie, was als Nächstes im IoT kommt

Bewältigen Sie Ihre Design- und Testherausforderungen und bleiben Sie mit den 5 C's + 1 des IoT der Zeit voraus.

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?