Das Internet der Dinge (IoT) verändert die Gesundheitsbranche. Anwendungen für die Fernüberwachung, -diagnose und -behandlung sind sowohl für das medizinische Personal als auch für die Patienten von großer Bedeutung. Doch die Entwicklung und Herstellung dieser Geräte ist komplexer denn je.

Die Gewährleistung, dass diese Geräte für Patienten sicher und wirksam sind, hat höchste Priorität. Als Ihr zuverlässiger Partner beschleunigt Keysight die Zeit bis zur Markteinführung durch ein Portfolio von Testlösungen für den gesamten Produktentwicklungszyklus.

Schneller bessere Entscheidungen treffen

Die Entwicklung vernetzter medizinischer Geräte ist eine Herausforderung, insbesondere bei Geräten der Klasse III. Es gibt mehr Niederspannungskomponenten, mehr Datenverarbeitung an Bord, kleinere Formfaktoren und viele andere technische Herausforderungen, die zu bewältigen sind. Um bessere Entscheidungen zu treffen, brauchen Sie bessere Erkenntnisse.

Keysight bietet ein umfassendes Portfolio an präzisen und zuverlässigen Lösungen, die Simulation, Messung und Analyse besser als alle anderen durchführen. Dies ermöglicht tiefe Einblicke, die Ihnen die nötige Entscheidungssicherheit geben. Jetzt können Sie bei der Entwicklung und Charakterisierung von Komponenten, bei der Leistungsaufnahme und -optimierung sowie bei der Entwicklung von Drahtlostechnologien den vollen Nutzen für Patienten erzielen.

Mehr Informationen

IoT im Gesundheitswesen Grafik
Entwicklung der Gesundheitsgrafik

Mit Zuversicht entwickeln

Ein vernetztes medizinisches Gerät, das nicht die gewünschte Leistung erbringt oder in der Praxis versagt, ist eine Katastrophe für Patienten und Ihr Unternehmen. Der Weg zur erfolgreichen Markteinführung sicherer, hochwertiger Geräte erfordert Lösungen, die das Risiko minimieren.

Die Lösungen von Keysight helfen Ihnen bei der Risikominimierung, indem sie sicherstellen, dass die Geräteentwürfe vollständig für die Batterielebensdauer optimiert, präzise auf Signal- und Stromversorgungsintegritätsprobleme getestet und sorgfältig verifiziert werden, damit sie in der realen Welt zuverlässig funktionieren. Keysight hilft Ihnen auch bei der Erkennung von Koexistenz- und Cybersicherheitsschwachstellen, um sicherzustellen, dass die Geräte konform sind, um das Risiko für Patienten und medizinisches Personal zu verringern.

Mehr Informationen

Dem Zeitplan voraus sein

Wie können Sie sich in einem komplexen regulatorischen Umfeld zurechtfinden und Qualitätsprodukte liefern, ohne die Markteinführung zu gefährden? Es beginnt mit dem Vertrauen in Ihre Messdaten.

Keysight bietet eine unübertroffene Bandbreite an genauen und zuverlässigen Lösungen für den gesamten Produktlebenszyklus. Mit den Lösungen von Keysight sind Ingenieure dem Zeitplan immer einen Schritt voraus, da sie besser informierte Entwürfe, weniger Leiterplattenumdrehungen, eine schnellere Validierung von Prototypen und Fertigungsprozesse erhalten, die den Zeit-, Volumen- und Qualitätszielen entsprechen.

Mehr Informationen

Lösungen IOT Gesundheitswesen Smartwatch Grafik

Zusätzliche Lernressourcen

Benötigen Sie Hilfe beim Testen Ihres vernetzten medizinischen Geräts?