Können wir Ihnen behilflich sein?
Intelligente Stadt
Sicherstellen, dass IoT-Geräte, drahtlose Kommunikation und Netzwerke für Ihre intelligenten Städte optimiert, verbunden, gut verwaltet und sicher sind
Gartner schätzt, dass bis 2050 etwa 70 % der Weltbevölkerung in Städten leben werden. Die intelligente Stadt ist die einzige Möglichkeit, dieses Wachstum zu bewältigen.
Intelligente Städte erwecken das Internet der Dinge (IoT) mit einer nahtlosen Vernetzung zum Leben, die die Lebensqualität verbessert, das Wirtschaftswachstum ankurbelt, die Ressourcen nachhaltig verwaltet und die Umweltverschmutzung reduziert. Das ist mehr als nur eine Vision. In Korea ist bereits eine intelligente Stadt in Betrieb, und auch andernorts sind weitere geplant, so dass sie schnell zur Realität wird. Keysight unterstützt Sie bei der Verwirklichung Ihrer Smart-City-Vision.
IoT-Gerät für Smart City optimieren
Ob in einer Smart City oder einer anderen IoT-Anwendung, das physische Gerät spielt eine zentrale Rolle. Es werden Zehntausende von IoT-Geräten benötigt. Sie müssen wenig Strom verbrauchen, eine hervorragende Leistung aufweisen, Störungen widerstehen und zuverlässig sein.
Die Testlösungen von Keysight decken den gesamten Lebenszyklus der IoT-Geräteentwicklung ab und ermöglichen es Ihnen, Ihre IoT-Designs in Bezug auf Stromverbrauch, HF-Leistung und Interoperabilität vollständig zu optimieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass Sie Ihre Produkte schneller auf den Markt bringen können.
Sicherstellen der drahtlosen Konnektivität
In der intelligenten Stadt ist eine jederzeit und überall verfügbare drahtlose Verbindung zwischen allen IoT-Geräten und der Infrastruktur eine Selbstverständlichkeit. Diese Konnektivität muss nahtlos und zuverlässig sein und sowohl hochwertige Sprach- als auch Datendienste bereitstellen. In der Smart City werden IoT-Geräte wahrscheinlich über Low-Power-Wide-Area-Netzwerke (LPWANs) betrieben, die sowohl proprietäre als auch offene Standardoptionen umfassen. Die Verwendung so vieler drahtloser Konnektivitätstechnologien macht die Entwicklung und Prüfung der IoT-Geräte, die in der Smart City eingesetzt werden, zu einer Herausforderung.
Mit den Smart City IoT-Testlösungen von Keysight können Sie die von den Kunden geforderte überragende Leistung erbringen, indem Sie die LPWAN-Funkkommunikation unter realen Bedingungen testen.
Testen und Sichern des Netzwerks
Das Netz ist das Rückgrat der intelligenten Stadt. Seine Leistungs- und Kapazitätsgrenzen sind kritisch. Mit den Testlösungen von Keysight können Sie diese Grenzen durch Tests mit realistischem Datenverkehr im Labor ausreizen. Ebenfalls entscheidend ist die Sicherheit des Netzwerks.
Um eine Stadt intelligent zu machen, bedarf es der komplexen Interaktion hybrider Netze mit vielen IoT-Geräten, die als zentrales Smart-Grid im Zentrum des Ganzen fungieren. Diese miteinander verbundenen Elemente in einem einzigen Netzwerk machen es zu einem bevorzugten Ziel für Hacker. Mit den Keysight-Lösungen für die Netzwerktransparenz können Sie die Sicherheit Ihrer Infrastruktur und Geräte gewährleisten und alles in der intelligenten Stadt sichern, vom Haus bis zum Telefon.
Keysight ist der Vorreiter
Smart Cities bietet eine eingehende Analyse der kritischen Fragen, die mit der Entwicklung von Smart-City-Technologien verbunden sind. Das Buch ist in vier Hauptthemenbereiche gegliedert - Vision und Realität, Technologien und Normen, Verkehrsaspekte sowie Infrastruktur und Umwelt - und untersucht Themen wie Anwendungen, Technologien und Normen im Zusammenhang mit der intelligenten Stadt.
Keysight Technologies ist stolz darauf, einen wichtigen Beitrag zum Kapitel "Das Internet der Dinge" geleistet zu haben: Das Nervensystem der intelligenten Stadt.
Verwandte IoT-Testlösungen
Weitere Lektüre
Sie benötigen Hilfe beim Testen Ihres IoT-Geräts, Ihrer drahtlosen Kommunikation oder Ihres Netzwerks?