ガートナーは、2050年までに世界の人口の約70%が都市に居住すると予測しています。スマートシティは、このような成長に対応する唯一の方法です。

スマートシティは、生活の質を向上させ、経済成長を促進し、資源を永続的に管理し、汚染を削減するシームレスな接続性によって、モノのインターネット(IoT)を実現します。それは単なるビジョンではありません。韓国で1つのスマートシティが稼働し、他の地域でも計画が進むにつれて、それは急速に現実のものとなっています。スマートシティのビジョンを現実のものとするために取り組むお客様を、キーサイトがお手伝いします。

IoTスマートシティソリューション - スマートシティ向けIoTデバイスの最適化

スマートシティ向けIoTデバイスの最適化

スマートシティであろうと、他のIoTアプリケーションであろうと、物理デバイスは中心的な役割を果たします。数万ものIoTデバイスが必要となるでしょう。それらは低消費電力で、優れた性能を発揮し、干渉に耐え、信頼性が高いものでなければなりません。

キーサイトのテストソリューションは、IoTデバイス開発ライフサイクル全体をカバーし、消費電力、RF性能、相互運用性のためにIoT設計を完全に最適化するとともに、製品をより迅速に市場投入できるようにします。

ワイヤレス接続を確保

スマートシティでは、すべてのIoTデバイスとインフラストラクチャ間のいつでもどこでも利用可能なワイヤレス接続が前提となります。この接続は、シームレスで信頼性が高く、高品質の音声およびデータサービスの両方を提供する必要があります。スマートシティでは、IoTデバイスは、独自のオプションとオープン標準オプションの両方を含む低電力広域ネットワーク(LPWAN)を介して動作する可能性が高いです。非常に多くのワイヤレス接続技術を使用することで、スマートシティで動作するIoTデバイスの設計とテストは困難になります。

キーサイトのスマートシティIoTテストソリューションは、LPWAN無線通信を実環境条件下でテストすることにより、消費者が求める優れた性能を提供することを可能にします。

キーサイト スマートシティIoTテストソリューション - 強力なワイヤレス接続性

ネットワークのテストとセキュリティ確保

ネットワークはスマートシティの基盤となります。その性能と容量の限界は極めて重要です。キーサイトのテストソリューションは、ラボで現実的なトラフィックを用いてテストすることで、これらの限界を押し広げることを可能にします。ネットワークのセキュリティも同様に重要です。

都市をスマート化するには、多くのIoTデバイスがその中心で中央スマートグリッドとして機能するハイブリッドネットワークの複雑な相互作用が必要です。これらの相互接続されたアイテムが単一のネットワーク上にあると、ハッカーの主要な標的となります。キーサイトのネットワーク可視化ソリューションを使用すれば、インフラストラクチャとデバイスのセキュリティを確保し、スマートシティ内のあらゆるもの(家庭から電話まで)を保護できます。

キーサイト、業界を牽引

スマートシティは、スマートシティ技術の開発における重要な課題を詳細に分析しています。本書は、「ビジョンと現実」、「テクノロジーと標準」、「交通に関する考慮事項」、「インフラストラクチャと環境」の4つの主要なトピックセクションに分かれており、スマートシティに関連するアプリケーション、テクノロジー、標準などの問題を検証しています。

キーサイト・テクノロジーは、「モノのインターネット:スマートシティの神経系」という章に主要な貢献者として参加できたことを誇りに思っています。

スマートシティブック – スマートシティ技術開発における課題分析

IoTデバイス、ワイヤレス通信、またはネットワークのテストでお困りですか?