工業物聯網與 TSN

複雜的工業網路傳統上使用特殊匯流排或修改版乙太網路,以解決關鍵控制資料的及時傳送和可靠性等特定挑戰。這種方法帶來了兩大挑戰:專用技術使得開發新的 IoT 應用程式更加困難,且維護成本更高。

為了克服這些挑戰,電機電子工程師學會(IEEE)制定了時間敏感網路(TSN)標準套件,這是 IEEE 音訊視訊橋接(AVB)的後繼技術,能夠在乙太網路上實現最低的延遲、無縫冗餘以及集中式組態與控制。藉由 TSN,企業可以使用標準乙太網路來實作更具成本效益的網路,進而實現融合式 IT/OT 網路,並在同一條纜線上共享具備時間敏感性的關鍵流量與一般流量。

工業物聯網 TSN 時間敏感網路
解決 TSN 測試挑戰

解決 TSN 測試挑戰

Keysight 產品可實現新興技術的真實世界驗證,驗證標準開發的最前沿。設備製造商和公司使用 Keysight 測試設備,以確保裝置甚至整個網路符合 TSN 標準的一致性準則和應用程式的效能準則。

在 Novus mini 或 Novus ONE PLUS 以及 Metronome 時序系統的支援下,IxNetwork 與 Keysight Network Conformance (KNC) 是經過實戰驗證的 TSN 測試解決方案,可驗證元件和網路是否符合標準規範。它被工業和網路設備製造商以及產業論壇(例如工業網際網路聯盟 TSN 測試床)廣泛採用,以驗證設備是否符合 TSN 標準:

  • IEEE 802.1Qbv TSN 排程流量 — 低延遲 TSN 的基石
  • 透過 gPTP 實現裝置與網路的 IEEE 802.1AS 時間同步
  • 與多個時間域和冗餘相關的 IEEE gPTP-rev 功能
  • IEEE AVB 標準:802.1Qav (CBS/FQTSS)、802.1Qat (MSRP)、1722 / 33

瀏覽以下簡報以深入了解工業乙太網路與 TSN 測試的最新發展:

精選資源

正在建置或使用 IoT 裝置嗎?讓我們來協助您。