Che cosa sta cercando?
IoT industriale – Reti sensibili al tempo
IoT industriale e TSN
Le reti industriali complesse hanno tradizionalmente utilizzato bus speciali o versioni modificate di Ethernet per risolvere problematiche specifiche relative alla tempestività e all'affidabilità dei dati di controllo critici. Questo approccio comporta due sfide: la tecnologia specifica rende più difficile lo sviluppo di nuove applicazioni IoT e ne aumenta i costi di manutenzione.
Per affrontare queste sfide, l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ha creato la suite di standard Time Sensitive Networking (TSN), successore dell’IEEE Audio Video Bridging (AVB), che garantisce una latenza minima su Ethernet, una ridondanza senza soluzione di continuità e una configurazione e un controllo centralizzati. Grazie al TSN, le aziende possono utilizzare la rete Ethernet standard per implementare una rete più conveniente che consenta una rete IT/OT convergente, in grado di condividere lo stesso cavo sia per il traffico critico sensibile al tempo che per quello normale.
Risolvere le sfide del test TSN
I prodotti Keysight consentono la convalida pratica delle tecnologie emergenti, consolidando il primato dello sviluppo di standard. Produttori e aziende utilizzano le apparecchiature di collaudo Keysight per garantire che i dispositivi e persino intere reti soddisfino i criteri di conformità degli standard TSN e i criteri prestazionali delle applicazioni.
Basati su Novus mini o Novus ONE PLUS e sul sistema di temporizzazione Metronome, IxNetwork e Keysight Network Conformance (KNC) costituiscono una soluzione di test TSN collaudata sul campo che verifica la conformità dei componenti e delle reti alle specifiche degli standard. Viene utilizzata dai produttori di apparecchiature industriali e di rete e da forum di settore quali l’Industrial Internet Consortium TSN Testbed per verificare la conformità dei dispositivi agli standard TSN:
- Traffico programmato IEEE 802.1Qbv TSN: la base per una rete TSN a bassa latenza
- Sincronizzazione oraria IEEE 802.1AS di dispositivi e rete tramite gPTP
- Funzionalità IEEE gPTP-rev relativa a più domini temporali e ridondanza
- Standard IEEE AVB: 802.1Qav (CBS/FQTSS), 802.1Qat (MSRP), 1722 / 33
Sfoglia le seguenti presentazioni per saperne di più sulle ultime novità in materia di test su Ethernet industriale e TSN:
Prodotti IoT TSN correlati
Risorse in evidenza
Stai costruendo o utilizzando un dispositivo IoT? Lascia che ti aiutiamo.