Emula milioni di dispositivi per stressare reti fisiche, virtuali e native AI.

Il software Keysight IxNetwork offre una validazione completa della rete Layer 2 e Layer 3 in ambienti fisici, virtuali e cloud. Si adatta a livelli di traffico iperscalabili con emulazione accurata del protocollo, inclusi software-defined networking (SDN), virtual private networking (VPN), RoCEv2 e servizi a banda larga, supportando test di rete AI crittografati e senza perdite a piena velocità di linea. Progettato per i data center di nuova generazione, IxNetwork consente la verifica RDMA senza perdite, supporta MACsec con rotazione dinamica delle chiavi ed emula il controllo della congestione per il test dei carichi di lavoro di training e inferenza AI. Le API Python e REST su edizioni hardware e virtuali semplificano l'automazione dei test CI / CD. Richiedete un preventivo per la licenza di cui avete bisogno in base al supporto del protocollo e al tipo di abbonamento. Avete bisogno di aiuto per la selezione? Consultate le risorse qui sotto.

Pronto per l'hyperscale

Emula milioni di flussi e percorsi su chassis fisici, macchine virtuali e piattaforme cloud alla massima velocità di linea per supportare test su larga scala e ad alta produttività.

Emulazione realistica del traffico .

Genera traffico di rete realistico di livello 2-3, inclusi VPN crittografate, SDN, RoCEv2, gestione della congestione e modelli di carico di lavoro AI.

Ottimizzazione dei data center con l'intelligenza artificiale

Convalida le reti dei data center senza perdite con RDMA a perdita zero, crittografia MACsec, rotazione dinamica delle chiavi e scenari di congestione del carico di lavoro AI.

Pronto per l'automazione

Sfrutta API e interfacce utente coerenti per l'esecuzione automatizzata dei test su hardware e ambienti virtuali, accelerando i flussi di lavoro CI/CD.

immagine_prodotto
  • Protocol support

    IxNetwork Base, BGP/BGP+, ISISv4/v6, OSPFv2/v3, RIP/RIPng, MPLS LDP/RSVP-TE, IGMP/MLD/PIM, RFC 2544/2889/3918 QuickTest, Encryption, IPv4/IPv6 routing, Switching (layer 2), MPLS, Multicast VPN, Carrier Ethernet, Data center Ethernet, Broadband / authentication, SDN, RDMA, RoCEv2, AVB, TSN, VPN

  • License types

    Perpetual, Subscription - 1 year

  • Technology

    Network Infrastructure, AI/ML

  • License options

    Perpetual, Subscription - 1 year

Domande frequenti