Industrielles IOT und TSN

Komplexe Industrienetzwerke haben traditionell spezielle Busse oder modifizierte Versionen von Ethernet verwendet, um die Herausforderungen zu lösen, die mit der rechtzeitigen Bereitstellung und Zuverlässigkeit kritischer Steuerungsdaten verbunden sind. Dieser Ansatz bringt zwei Herausforderungen mit sich: Die Spezialtechnologie erschwert die Entwicklung neuer IoT-Anwendungen und ist teurer in der Wartung.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, entwickelte das Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) die Standards für zeitkritische Netzwerke (TSN). Diese sind der Nachfolger von IEEE Audio Video Bridging (AVB) und ermöglichen minimale Latenz über Ethernet, nahtlose Redundanz sowie zentrale Konfiguration und Steuerung. Mit TSN können Unternehmen Standard-Ethernet nutzen, um ein kostengünstigeres Netzwerk zu implementieren, das ein konvergentes IT/OT-Netzwerk ermöglicht. Dabei wird dieselbe Leitung sowohl für kritischen, zeitkritischen Datenverkehr als auch für regulären Datenverkehr verwendet.

Industrielles IoT TSN Zeitempfindliche Vernetzung
Lösungen für TSN-Test-Herausforderungen

Lösungen für TSN-Test-Herausforderungen

Die Produkte von Keysight ermöglichen die Validierung von neuen Technologien in der Praxis und untermauern den Stand der Entwicklung von Standards. Gerätehersteller und Unternehmen verwenden Keysight-Prüfgeräte, um sicherzustellen, dass Geräte und sogar ganze Netzwerke die Konformitätskriterien von TSN-Normen und die Leistungskriterien von Anwendungen erfüllen.

Basierend auf Novus mini oder Novus ONE PLUS und dem Metronome -Zeitsystem sind IxNetwork und Keysight Network Conformance (KNC) eine praxiserprobte TSN-Testlösung, die die Einhaltung der Standardvorgaben für Komponenten und Netzwerke validiert. Sie wird von Herstellern industrieller und Netzwerkgeräte sowie von Branchenforen wie dem TSN Testbed des Industrial Internet Consortium (IIC) eingesetzt, um die TSN-Konformität von Geräten zu überprüfen.

  • IEEE 802.1Qbv TSN Scheduled Traffic – die Grundlage für TSN mit niedriger Latenz
  • IEEE 802.1AS Zeitsynchronisation von Geräten und Netzwerk durch gPTP
  • IEEE gPTP-rev-Funktionalität in Bezug auf mehrere Zeitdomänen und Redundanz
  • IEEE AVB-Standards: 802.1Qav (CBS/FQTSS), 802.1Qat (MSRP), 1722/33

In den folgenden Präsentationen erfahren Sie mehr über die neuesten Entwicklungen im Bereich industrieller Ethernet- und TSN-Tests:

Ausgewählte Ressourcen

Sie bauen oder verwenden ein IoT-Gerät? Lassen Sie uns helfen.