何をお探しですか?
産業用IoT – タイムセンシティブネットワーキング
産業用IoTとTSN
複雑な産業用ネットワークでは、重要な制御データのタイムリーな配信と信頼性に関する特定の課題を解決するために、従来、特殊なバスまたはイーサネットの修正バージョンが使用されてきました。このアプローチには2つの課題があります。特殊用途のテクノロジーは、新しいIoTアプリケーションの開発をより困難にし、維持コストも高くなります。
これらの課題を解決するために、米国電気電子学会(IEEE)はTime Sensitive Networking(TSN)規格群を策定しました。これはIEEE Audio Video Bridging(AVB)の後継であり、イーサネット経由での最小レイテンシ、シームレスな冗長性、一元化された設定と制御を実現します。企業はTSNを活用して標準イーサネットにより費用対効果の高いネットワークを構築し、重要かつ時間的制約のあるトラフィックと通常のトラフィックで同じ配線を共有するコンバージドIT/OTネットワークを実現できます。
TSNテストの課題を解決
キーサイト製品は、新興技術の実世界での検証を可能にし、標準開発の最先端を実証します。機器メーカーや企業は、キーサイトのテスト機器を使用して、デバイスやネットワーク全体がTSN標準の適合基準とアプリケーションの性能基準を満たしていることを確認します。
Novus miniまたはNovus ONE PLUS、およびMetronomeタイミングシステムを搭載したIxNetworkおよびKeysight Network Conformance (KNC)は、コンポーネントやネットワークが規格仕様に準拠していることを検証する、現場で実証済みのTSNテストソリューションです。産業機器・ネットワーク機器メーカーや、Industrial Internet Consortium TSN Testbedなどの業界フォーラムで、デバイスがTSN規格に準拠していることの検証に使用されています:
- IEEE 802.1Qbv TSN Scheduled Traffic — 低レイテンシTSNの基盤
- IEEE 802.1ASによるgPTPを介したデバイスとネットワークの時刻同期
- 複数のタイムドメインと冗長性に関連するIEEE gPTP-rev機能
- IEEE AVB規格:802.1Qav (CBS/FQTSS)、802.1Qat (MSRP)、1722 / 33
産業用イーサネットおよびTSNテストの最新情報について詳しくは、以下のプレゼンテーションをご覧ください:
関連IoT TSN製品
おすすめのリソース
IoTデバイスを構築または使用していますか?ぜひお手伝いさせてください。