무엇을 찾고 있습니까?
산업용 IoT – 시간 민감형 네트워킹
산업용 IoT 및 TSN
복잡한 산업용 네트워크는 중요한 제어 데이터의 적시 전송 및 안정성과 관련된 문제를 해결하기 위해 전통적으로 특수 버스 또는 이더넷의 수정된 버전을 사용해 왔습니다. 이러한 접근 방식은 두 가지 과제를 야기합니다. 특수 목적 기술은 새로운 IoT 애플리케이션 개발을 더 어렵게 만들고 유지보수 비용이 더 많이 듭니다.
이러한 문제를 해결하기 위해 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)는 TSN(Time-Sensitive Networking) 표준 스위트를 개발했습니다. 이는 이더넷을 통한 최소한의 지연 시간, 중단 없는 이중화, 중앙 집중형 구성 및 제어를 지원하는 IEEE AVB(Audio Video Bridging)의 후속 기술입니다. TSN을 통해 기업은 표준 이더넷을 사용하여 비용 효율적인 네트워크를 구현할 수 있으며, 이를 통해 중요한 시간 민감형 트래픽과 일반 트래픽이 동일한 회선을 공유하는 융합된 IT/OT 네트워크를 구축할 수 있습니다.
TSN 테스트 과제 해결
키사이트 제품은 최신 기술의 실제 검증을 가능하게 하며, 표준 개발의 최전선을 입증합니다. 장비 제조업체와 기업들은 키사이트 테스트 장비를 사용하여 장치와 전체 네트워크가 TSN 표준의 적합성 기준과 애플리케이션의 성능 기준을 충족하는지 확인합니다.
Novus mini 또는 Novus ONE PLUS 및 Metronome 타이밍 시스템을 기반으로 하는 IxNetwork 및 키사이트 네트워크 적합성(KNC)은 구성 요소 및 네트워크가 표준 사양을 준수하는지 검증하는 현장 검증된 TSN 테스트 솔루션입니다. 이 솔루션은 산업용 및 네트워크 장비 제조업체와 산업 인터넷 컨소시엄(Industrial Internet Consortium) TSN 테스트베드 등의 산업 포럼에서 장치가 TSN 표준을 준수하는지 검증하는 데 사용됩니다.
- IEEE 802.1Qbv TSN 스케줄드 트래픽(Scheduled Traffic) — 저지연 TSN의 기반
- gPTP를 통한 장치 및 네트워크의 IEEE 802.1AS 시간 동기화
- 다중 시간 도메인 및 이중화와 관련된 IEEE gPTP-rev 기능
- IEEE AVB 표준: 802.1Qav (CBS/FQTSS), 802.1Qat (MSRP), 1722 / 33
최신 산업용 이더넷 및 TSN 테스트에 대해 자세히 알아보려면 다음 프레젠테이션을 살펴보십시오.
관련 IoT TSN 제품
추천 자료
IoT 디바이스를 구축하거나 사용 중이십니까? 저희가 도와드리겠습니다.