CRPA 抗阻塞天線測試解決方案

軍事雷達顯示畫面

在 NAVWAR 環境中的前線測試

對於在導航戰 (NAVWAR) 任務中依賴全球導航衛星系統 (GNSS) 的定位系統而言,在所有類型的訊號干擾(例如:干擾和欺騙)以及環境挑戰下,其韌性至關重要。這些系統需要對受控接收模式天線 (CRPA) 或抗干擾天線進行嚴格測試。了解我們的 CRPA 測試解決方案如何確認可靠性和準確性,確保任務成功。

了解 CRPA 測試和抗干擾 GNSS 的基礎知識

太空中的衛星

在 NAVWAR 中表徵高效能 CRPA 系統

正確整合的 CRPA 可為定位系統提供更高的精確度和穩固性,防範 NAVWAR 干擾和欺騙攻擊。深入了解如何整合 CRPA、測試和表徵 CRPA 所需的條件,以及實現連續、高準確度定位的實際傳導和腔室實驗室測試。

數位鏈節

如何在 CRPA 系統中緩解 GNSS 欺騙攻擊

探索 GNSS 欺騙攻擊的運作方式,以及如何測試系統的欺騙穩固性。

人員監測網路測試

如何建立超逼真的 NAVWAR 測試情境

精確模擬多個 CRPA 元件和功能上的干擾波前或訊號欺騙。

負責測試網路安全的人員

如何選擇和測試抗干擾天線解決方案

深入了解如何評估和測試可徹底防範 NAVWAR 威脅的 CRPA。

探索 CRPA 和抗干擾 GNSS 測試解決方案

PNT X

適用於 NAVWAR GNSS/GPS 測試的 PNT X 旗艦版

探索 Keysight PNT X 旗艦版如何提供極致的性能、真實性和靈活性。

SimGEN

SimGEN 模擬控制軟體

探索 SimGEN,其為 PNT X 提供動力,以支援多路徑訊號的不同模擬模型。

SimGEN

SimINERTIAL 感測器模擬軟體

透過模擬與 GNSS 射頻訊號同步的慣性傳感器,測試整合式 GNSS/INS 系統。

PNT X × CRPA 測試

使用 PNT X 加速並簡化 CRPA 測試

NAVWAR 領域的威脅不斷演變和進步,有更多來自更多來源的訊號和更多可用的感測器組合。了解 PNT X 如何原生支援廣泛的欺騙和干擾攻擊類型,透過精確的相位對齊波前實現無與倫比的 CRPA 測試。

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?