Soluciones de prueba de antenas antiinterferencias de CRPA

Pantalla de radar militar

Pruebas en primera línea en entornos NAVWAR

Para los sistemas de posicionamiento que se basan en los sistemas globales de navegación por satélite (GNSS) en misiones de guerra de navegación (NAVWAR), es esencial que sean resistentes a todo tipo de interferencias de señal —como el bloqueo y la suplantación— y a los retos ambientales. Estos sistemas requieren pruebas rigurosas de las antenas de patrón de recepción controlado (CRPA) o antenas antiinterferencias. Descubre cómo nuestras soluciones de prueba de CRPA garantizan la fiabilidad y la precisión, asegurando el éxito de la misión.

Aprende los fundamentos de las pruebas CRPA y del GNSS anti-interferencias

Satélite en el espacio

Caracterización de sistemas CRPA de alto rendimiento en NAVWAR

Los CRPA correctamente integrados aportan mayor precisión y solidez a los sistemas de posicionamiento, protegiéndolos contra los ataques de interferencia y suplantación de identidad de NAVWAR. Descubre más sobre cómo integrar los CRPA, qué se necesita para probarlos y caracterizarlos, y las pruebas de laboratorio realistas, tanto conducidas como en cámara, que permiten un posicionamiento continuo y de alta precisión.

Eslabones de cadena digitales

Cómo mitigar los ataques de suplantación de GNSS en los sistemas CRPA

Descubre cómo funcionan los ataques de suplantación de GNSS y cómo comprobar la resistencia de un sistema frente a este tipo de ataques.

Persona encargada de supervisar las pruebas de la red

Cómo crear escenarios de prueba ultrarrealistas para NAVWAR

Simular con precisión frentes de onda de interferencia o la suplantación de señales en múltiples elementos y capacidades del CRPA.

Persona encargada de comprobar la seguridad de la red

Cómo elegir y probar soluciones de antenas antiinterferencias

Descubre cómo evaluar y probar un CRPA que ofrezca una protección completa frente a las amenazas de NAVWAR.

Descubre las soluciones de prueba CRPA y Anti-Jam para GNSS

PNT X

PNT X Pro para pruebas de GNSS/GPS en NAVWAR

Descubre cómo Keysight PNT X Pro ofrece lo último en rendimiento, realismo y flexibilidad.

SimGEN

Software de control de simulación SimGEN

Descubre SimGEN, la tecnología en la que se basa PNT X para dar soporte a diferentes modelos de simulación de señales de trayectos múltiples.

SimGEN

Software de emulación de sensores SimINERTIAL

Probar sistemas GNSS/INS integrados mediante la emulación de sensores inerciales sincronizados con las señales de radiofrecuencia del GNSS.

Pruebas PNT X x CRPA

Acelera y simplifica las pruebas de CRPA con PNT X

Las amenazas en el ámbito de la guerra naval (NAVWAR) están evolucionando y avanzando, con un mayor número de señales procedentes de más fuentes y una mayor variedad de combinaciones de sensores disponibles. Descubre cómo PNT X ofrece compatibilidad nativa con una amplia gama de tipos de ataques de suplantación y interferencia, lo que permite realizar pruebas CRPA sin precedentes mediante frentes de onda alineados en fase con precisión.

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?