CRPAのアンチジャムアンテナ試験ソリューション

軍事用レーダーの表示画面

NAVWAR環境における最前線での試験

航法戦 (NAVWAR) ミッションにおいて、全地球航法衛星システム (GNSS) に依存する測位システムにとって、ジャミングやスプーフィングといったあらゆる種類の信号干渉、および環境的課題に対する耐性は不可欠です。これらのシステムには、制御受信パターンアンテナ (CRPA) または対妨害アンテナの厳格なテストが必要です。当社のCRPAテストソリューションがどのように信頼性と精度を確保し、ミッションの成功を保証するかをご覧ください。

CRPAテストと対妨害GNSSの基礎を学ぶ

宇宙の衛星

NAVWARにおける高性能CRPAシステムの特性評価

適切に統合されたCRPAは、測位システムの精度と堅牢性を向上させ、NAVWARの妨害およびスプーフィング攻撃から保護します。CRPAの統合方法、それらをテストし特性評価するために必要なもの、そして継続的で高精度な測位を可能にする現実的な伝導型およびチャンバーベースのラボテストについて詳しくご覧ください。

デジタルチェーンリンク

CRPAシステムにおけるGNSSスプーフィング攻撃を軽減する方法

GNSSスプーフィング攻撃の仕組みと、スプーフィングに対するシステムの堅牢性をテストする方法について解説します。

ネットワークテストの監視担当者

超現実的なNAVWARテストシナリオを作成する方法

複数のCRPAエレメントと機能にわたる妨害波面または信号スプーフィングを正確にシミュレートします。

ネットワークセキュリティをテストする担当者

対妨害アンテナソリューションの選択とテスト方法

NAVWARの脅威から完全に保護するCRPAを評価およびテストする方法についての洞察を得られます。

CRPAおよび対妨害GNSSテストソリューションについて

PNT X

NAVWAR GNSS/GPSテスト用PNT X Pro

キーサイト PNT X Proが、性能、リアリズム、柔軟性において究極の機能を提供する方法をご覧ください。

SimGEN

SimGENシミュレーション制御ソフトウェア

PNT Xを強化し、マルチパス信号のさまざまなシミュレーションモデルをサポートするSimGENについてご覧ください。

SimGEN

SimINERTIALセンサーエミュレーションソフトウェア

GNSS RF信号と同期して慣性センサーをエミュレートすることで、統合されたGNSS/INSシステムをテストします。

PNT X × CRPA テスト

PNT XでCRPAテストを加速し簡素化

NAVWARの状況における脅威は進化し、高度化しており、より多くのソースからの信号とより多くのセンサーの組み合わせが利用可能になっています。PNT Xが広範囲のスプーフィングおよび妨害攻撃タイプをネイティブにサポートし、正確な位相整合された波面を介して比類のないCRPAテストを可能にする方法をご覧ください。

その他のCRPAおよび対妨害GNSSテストリソースを見る

超現実的なCRPAテストが、NAVWARで競合するGNSS信号の信頼性と整合性をどのように確保できるかについて詳しくご覧ください。

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?