開放式網路與 Keysight
SONiC、SONiC-DASH、SAI、DENT、OPI
開放式網路生態系統已改變了網路格局。在開源網路作業系統 (NOS) 的推動下,網路從邊緣到資料中心再到雲端都發生了顯著的轉變。這為供應商提供了一個開放的市場,讓他們能夠根據社群設定的標準基準進行競爭。現今網路的一些基本特性如下:
- 分散
- 白盒、商用晶片、供應商/開放式 NOS
- 白盒、商用晶片、供應商/開放式 NOS
- 模組化且可組合
- 多廠商、可客製化解決方案
- 多廠商、可客製化解決方案
- 開放式網路
- OCP、Linux Foundation、P4、SONiC
- OCP、Linux Foundation、P4、SONiC
- 格式器選擇
- 軟體、韌體、硬體、雲端
- 軟體、韌體、硬體、雲端
- 超大規模控制平面
- 動態規模
- 動態規模
- 自動化
- CI/CD 需要從開發人員到生產的測試連續性
- CI/CD 需要從開發人員到生產的測試連續性
雲端開放式網路軟體 (SONiC) 是領先的開放式 NOS,已在主要超大規模業者和企業部署中獲得廣泛採用。SONiC 已被證明在這些部署中引領開放式網路 NOS。它現在有望成為現代 AI 資料中心的 AI 交換器網路的首選。
SONiC
- 我們已將 Keysight 測試工具整合到 sonic-mgmt 社群測試框架中,讓 SONiC 社群能夠使用硬體流量產生器進行線速測試(例如 100GE、400GE、800GE 及更高速度)、RDMA 和 BGP 收斂區域的測試。在 sonic-mgmt GitHub 儲存庫中深入了解這些測試案例。
- Keysight 致力於協助推動 SONiC 的採用並提升其品質,並持續與社群成員合作,以增強測試涵蓋範圍。
- 我們也與 SONiC 採用者合作,客製化建構測試框架和內容,以將 SONiC 導入其環境。
SONiC DASH
適用於 SONiC 主機的解構式 API 旨在為關鍵雲端應用提供企業級網路效能。此技術有多種應用,例如 1) 主機上的 NIC、2) 智慧型交換器、3) 網路解構,以及 4) 高效能網路設備。
Keysight 從頭開始參與設計並貢獻整個測試框架。我們的測試解決方案完全整合,從 DASH 專案的 CI 管道中使用的行為模型 (BMv2),到使用旗艦應用流量測試平台 Cloudstorm 和 L23 測試平台 Novus QSP28 負載模組的「英雄測試」效能基準測試台。Keysight Cloudstorm 是唯一能夠達到 SONiC-DASH 規模要求(每秒 30M 連線、120M TCP 和 UDP 流量等)的硬體平台。
Keysight 團隊與 SmartNIC / DPU 和 SmartSwitch 廠商合作,讓社群能夠測試 DASH 的規模和功能。請點擊以下連結以瞭解更多資訊:
身為測試工作組主席和技術指導委員會成員,Keysight 很高興能支援 DENT 社群,共同標準化 DENT 測試框架和社群實驗室基礎設施。
深入瞭解 DENT 測試平台。
DENT
DENT 賦能零售邊緣網路,例如 Amazon 的無人商店。DENT 由 Linux 基金會管理,並由雲端、特殊應用積體電路 (ASIC)、原始設計製造商 (ODM) 和原始設備製造商 (OEM) 公司組成的社群推動,正成為校園、邊緣零售和遠端辦公室/分支機構 (ROBO) 市場的網路作業系統 (NOS)。DENT 開啟了供應商中立的大門,並允許最廣泛的硬體選擇。物聯網 (IoT) 正在為邊緣帶來更多複雜性,網路必須不斷發展以趕上不斷擴大的遠端和分散式企業需求。DENT 透過其方法簡化了這一點,並帶來了豐富的網路基本要素,例如邊界閘道協定 (BGP)、等價多路徑 (ECMP)、鏈路聚合組 (LAG) 等等。
OPI
開放式可程式化基礎設施 (Open Programmable Infrastructure) 是 Linux 基金會的另一個專案,Keysight 也是其創始成員之一。OPI 旨在為下一代架構和框架建立一個由社群驅動、基於標準的開放生態系統,其基礎是 DPU/IPU 類型的技術。
深入瞭解 OPI。
相關連結
需要協助或有疑問嗎?