Können wir Ihnen behilflich sein?
Offene Vernetzung und Keysight
SONiC, SONiC-DASH, SAI, DENT, OPI
Offene Netzwerk-Ökosysteme haben den Netzwerk-Horizont verändert. Angetrieben von quelloffenen Netzwerkbetriebssystemen (NOS) haben sich die Netzwerke vom Edge über das Rechenzentrum bis hin zur Cloud erheblich verändert. Dies ermöglicht den Anbietern einen offenen Markt, auf dem sie mit den von der Community festgelegten Standard-Benchmarks konkurrieren können. Einige wesentliche Merkmale des heutigen Netzwerks sind wie folgt
- Disaggregation
- Whitebox, Händlersilikon, Anbieter/offene NOS
- Whitebox, Händlersilikon, Anbieter/offene NOS
- Modular und komponierbar
- Multivendor, anpassbare Lösungen
- Multivendor, anpassbare Lösungen
- Offene Vernetzung
- OCP, Linux-Stiftung, P4, SONiC
- OCP, Linux-Stiftung, P4, SONiC
- Wahl des Ausbilders
- Software, Firmware, Hardware, Cloud
- Software, Firmware, Hardware, Cloud
- Hyperscale-Kontrollebene
- Dynamische Skala
- Dynamische Skala
- Automatisierung
- CI/CD erfordert ein Testkontinuum vom Entwickler bis zur Produktion
- CI/CD erfordert ein Testkontinuum vom Entwickler bis zur Produktion
Software for Open Networking in Cloud (SONiC) ist das führende offene NOS mit einer signifikanten Akzeptanz bei großen Hyperscalern und Unternehmensbereitstellungen. Es ist erwiesen, dass SONiC das führende offene Netzwerk-NOS für diese Implementierungen ist. Es ist nun bereit, die erste Wahl für KI-Switch-Fabrics für moderne KI-Rechenzentren zu werden.
SONiC
- Wir haben Keysight-Testtools in das Community-Test-Framework sonic-mgmt integriert, um der SONiC-Community die Verwendung von Hardware-Verkehrsgeneratoren für Leitungstests (bei 100GE, 400GE, 800GE und darüber hinaus), RDMA und BGP-Konvergenzbereiche zu ermöglichen. Weitere Informationen zu diesen Testfällen finden Sie im sonic-mgmt GitHub-Repository.
- Keysight ist bestrebt, die Akzeptanz von SONiC voranzutreiben und seine Qualität zu verbessern. In Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Community arbeitet Keysight kontinuierlich an der Verbesserung der Testabdeckung.
- Wir arbeiten auch mit SONiC-Anwendern zusammen, um ein maßgeschneidertes Test-Framework und Inhalte für die Einführung von SONiC in deren Umgebung zu erstellen.
SONiC DASH
Disaggregated API for SONiC Hosts zielt darauf ab, die Leistung von Unternehmensnetzwerken für kritische Cloud-Anwendungen bereitzustellen. Die Technologie hat mehrere Anwendungen wie 1) NIC auf einem Host, 2) einen Smart Switch, 3) Netzwerk-Disaggregation und 4) leistungsstarke Netzwerk-Appliances.
Keysight ist von Anfang an an der Entwicklung des gesamten Test-Frameworks beteiligt und trägt dazu bei. Unsere Testlösungen sind vollständig integriert, beginnend mit dem Verhaltensmodell (BMv2), das in der CI-Pipeline für das DASH-Projekt verwendet wird, bis hin zum "Hero Test"-Leistungsbenchmark-Testbett unter Verwendung der Flaggschiff-Plattformen für die Prüfung des Anwendungsverkehrs, Cloudstorm und der L23-Testplattform Novus QSP28 Lastmodule. Keysight Cloudstorms sind die einzigen Hardware-Plattformen, die die SONiC-DASH-Skalierungsanforderungen von 30 Millionen Verbindungen pro Sekunde, 120 Millionen TCP- und UDP-Flows und vieles mehr erfüllen können.
Das Keysight-Team arbeitet mit SmartNIC-/DPU- und SmartSwitch-Anbietern zusammen, um der Community die Möglichkeit zu geben, die Skalierung und Funktionalität von DASH zu testen. Weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link:
Als Vorsitzender der Testarbeitsgruppe und Mitglied der technischen Lenkungsgruppe freut sich Keysight, die DENT-Gemeinschaft bei der Standardisierung des DENT-Test-Frameworks und der Infrastruktur des Gemeinschaftslabors zu unterstützen.
Erfahren Sie mehr über den DENT-Teststand.
DENT
DENT befähigt Einzelhandelsnetzwerke wie Amazons "Just Walk Out"-Läden. DENT wird von der Linux Foundation verwaltet und von einer Gemeinschaft von Unternehmen aus den Bereichen Cloud, anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise (ASICs), Original Design Manufacturer (ODMs) und Original Equipment Manufacturer (OEMs) vorangetrieben und entwickelt sich zum Netzwerkbetriebssystem (NOS) für die Märkte Campus, Edge Retail und Remote Office/Branch Office (ROBO). DENT öffnet die Tür zur Herstellerunabhängigkeit und ermöglicht eine möglichst große Auswahl an Hardware. Das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) führt zu mehr Komplexität am Netzwerkrand, und das Netzwerk muss sich weiterentwickeln, um mit den wachsenden Anforderungen dezentraler und verteilter Unternehmen Schritt zu halten. DENT vereinfacht dies mit seinem Ansatz und bringt die Fülle von Netzwerkgrundlagen wie Border Gateway Protocol (BGP), Equal-Cost Multi-Path (ECMP), Link Aggregation Group (LAG) und viele mehr.
OPI
Open Programmable Infrastructure ist ein weiteres Projekt der Linux Foundation, bei dem Keysight ein Gründungsmitglied ist. Das Ziel von OPI ist ein von der Gemeinschaft gesteuertes, standardbasiertes, offenes Ökosystem für Architekturen und Frameworks der nächsten Generation, das auf DPU/IPU-ähnlichen Technologien basiert.
Erfahren Sie mehr über OPI.
Verwandte Links
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?